Tilbage til oversigten

ReSy101: overførsel mellem kontrolcentret og stationer

Fjernkontrol-kommunikationsbiblioteket ReSy 101 baserer på kommunikationsstandarden IEC 60870-5-101 til fjernkontrol i infrastruktur-automation. Anvend protokollen til overførsel mellem (netværks-)kontrolsystemer og understationer. Du sender beskeder både over serielle forbindelser og også over en opkoblet forbindelse. Kommunikationsstandarden tillader yderligere, at enheder og anlæg fra forskellige producenter kan kommunikere med hinanden, uden grundlæggende tilpasninger.

Anvendelsesmuligheder

Fjernkontrolteknik med den gennemgående produktportefølje fra Phoenix Contact  

Fjernkontrolstation

Informér dig om anvendelsesmulighederne af ReSy 101, overførselsprotokollen mellem kontrolcenter og understationer.

  • ReSy 101 fra Phoenix Contact gør en gnidningsfri kommunikation mellem enheder fra forskellige producenter mulig. I den medfølgende interoperabilitetsliste står, hvilke funktioner der understøttes.
  • Ved en fast 4-tråds-forbindelse er en uindskrænket synkrondrift mulig, dvs. samtidig forsendelse i begge retninger.
  • Eventorienteret kommunikation sikrer den aktive overførsel af aktuelle hændelser.
  • Historisk datalagring sørger ved en afbrydelse af forbindelsen for protokollering af dataene med tidsstempel.
  • Klokkeslæts-synkronisering sikrer anvendelsen af den rigtige  tidszone samt sommer- og vintertidsdrift.
  • Multidrop-drift ved faste 2-tråds-forbindelse er mulig.
  • Dataformidling over faste forbindelser via opkoblede forbindelser, både analog og også via GSM.
  • Overførsel via RAD-line via radio