Fjernkontrol

Overblik over procesdata

Overblik over procesdata

Ønsker du at overvåge og styre decentrale anlæg hændelsesorienteret og sikkert? Ikke noget problem med vores fjernkontrolsløsninger.

Tilbage til Funktionsmoduler

Kategorier

Søg i Fjernkontrol

Vis alle produkter i denne kategori

Den helhedsorienterede integration af decentrale anlæg med intelligente fjernkontrolsystemer bliver stadig vigtigere: Phoenix Contact tilbyder dig med automatiseringssystemet ReSy+ en pålidelig løsning.

Dine fordele

  • Enkelt – kabelløs overførsel af fjerne signaler
  • Billigt: op til 20 km netværksforbindelser over eksisterende fjernkontrolskabler
  • Kompakt: fjernkontrol og automatisering med en enhed ReSy+
  • Fleksibel – med højmodulære fjernkontrolsystemer
  • Alsidig – dataoverførsel over Ethernet, radio, GPRS, fastnet samt Industrial Wireless

Parametrering i stedet for programmering

Fjernadgang til maskiner og anlæg fra hele verden  

Fjernadgang fra hele verden

Fjernkontrolsystemet ReSy+ (remote systems) gør en sikker, hændelsorienteret og billig overvågning af dine centrale anlæg mulig. Det virker både via Ethernet og via serielle grænseflader.

Derudover kan du overføre procesdata via bluetooth, Industrial Wireless, GSM samt festnet og Ethernet.

ReSy+-bibliotekerne indeholder forprogrammerede eksempler, som du kan anvende direkte. Eller du sammensætter selv en løsning af færdige blokke. Fordelen er til at få øje på: du programmerer ikke mere, du parametrerer kun. Det sparer tid og penge.

Anvendelsen af alsidige protokoller som ODP, IEC 60870-5-101 og -104 gør en forbindelse mellem fjernkontrolstationerne og kontrolcentret mulig. Hvis der ikke er en fast forbindelse tilgængelig, bliver dataene videresendt til det offentlige telefonnet, det sker via analoge, digitale, GSM- eller GPRS/EDGE/3G-forbindelser.

Din applikation bestemmer løsningen. Med automatiseringssystemet ReSy+ fra Phoenix Contact opbygger du nemt og hurtigt forskellige fjernkontrolstrækninger. Desuden kan du til hver en tid udvide fleksibelt.

Fjernkontrol-kommunkationsbiblioteket ReSySMS

Overvågning af decentrale anlæg fx via SMS-alarm  

Fjernkontrol-kommunkationsbiblioteket ReSySMS

Fjernkontrol-kommunkationsbiblioteket ReSySMS er moderne, fleksibelt og økonomisk. Herved udnytter du ved overvågningen af decentrale stationer SMS-forsendelse via fastnet, fax eller mobiltelefon.

Udvalg af anvendelsesmuligheder

  • Besked-forsendelse med 160 tegn per besked
  • Fejlalarm eller fjernstyring af decentrale anlæg
  • Brug af mange adresser eller grupper med et register, som du selv kan definere
  • SMS-forsendelse fra styring til mobiltelefon eller fax
  • SMS-forsendelse fra styring til styring
  • Kommer der ingen bekræftelse efter et defineret tidsrum, så følger en forsendelse til andre adresser
  • Tidsstempel til sikring af ursynkronisering
  • Sikring af odreudførelse med kvitteringssystem
  • Samtidig forsendelse af forskellige beskeder
  • Indbyggede security-funktioner sikrer, at kun definerede modtagere har adgang

Bevar overblikket over alle eksterne stationer med ReSySMS fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11