Tilbage til oversigten

ReSy 104: kommunikation mellem kontrolcentret og stationer via TCP/IP

Fjernkontrol-kommunikationsbiblioteket ReSy104 er baseret på protokollen IEC 60870-5-104. Fjernkontrolsystemer tillader kommunikationen mellem kontrolcentret og understationer via et standard-TCP/IP-netværk. Du kan ligeledes gøre brug af overførsel via DSL, SHDSL, GPRS, EDGE, 3G.

Anvendelsesmuligheder

Samlet overblik over produktfamilien fjernkontrol og fjernvedligeholdelse via standardiserede kommunkationsveje: EDGE, radio, GPRS, GSM  

Fjernkontrol produktoverblik

Informér dig om anvendelsesmulighederne af ReSy 104 til kommunikation mellem kontrolcenter og understationer via en standard-TCP/IP-netværk:

  • Anvendelse af internettet til kommunikation er mulig.
  • IEC 60870-5-104 tillader dataoverførsel via et standard-netværk, som kan kommunikere samtidig med flere enheder og tjenester.
  • Høj standard ved sikkerhed og kryptering af pålidelige dataoverførsel med FL MGUARD-serien, dvs. security-enheder fra Phoenix Contact.
  • Gnidningsfri kommunikation mellem enheder fra forskellige producenter. I den medfølgende interoperabilitetsliste står, hvilke funktioner der bliver understøttet.
  • Fjernkontrolstationen kan via ReSy+-biblioteket tilsluttes til to eller flere kontrolsystemer eller hovedfjernkontroller.
  • Registrering af grundlæggende datatyper via meldinger, kommandoer samt talværdier med og uden tidsstempel.
  • Eventorienteret kommunikation sikrer den aktive overførsel af aktuelle hændelser.
  • Historisk datalagring sørger for protokollering af dataene med tidsstempel.