Fjernkontrol

Mobiltelefoni og kabelbundne løsninger til fjerntilslutningsteknologi

Alle muligheder til fjerntilslutningsteknologi

Mobiltelefoni og kabelbundne løsninger.

Tilbage til Fjernkommunikation

Kategorier

Søg i Fjernkontrol

Vis alle produkter i denne kategori

Vil du tilslutte meget fjerne yderstationer til styrecentralen?Phoenix Contact har den passende overførselsvej til enhver fjernkontrolapplikation, ligegyldigt om det er over mobiltelefoni eller kobberbundne løsninger.

Fordele

  • Bredt udvalg af overførselsløsninger fra en producent til industriel kommunikation
  • Fleksibelt udvalg efter økomoniske og tekniske aspekter

Ethernet Extender-system til enkel fortrådning af udstrakte IP-netværk

Ethernet extender system  

Ethernet-extendere til udstrakte IP-netværk

Med Ethernet extender-systemet kan du forbinde udstrakte Ethernet-netværk på op til 20 km – enestående enkel pga. Plug & Play. Vha. Managed Ethernet-extendere kan man nu også diagnosticere Unmanaged Ethernet-extendere central via IP. Meldinger kan videregives automatisk til centralen via SNMP.

Denne kombination muliggør ikke blot diagnose af alle deltagere og strækninger via IP, men også en økonomisk fortrådning af udstrakte anlæg. Til fortrådningen kan du blot bruge de eksisterende 2-leder-kobberledninger.

Managed Ethernet-extenderne har desuden integreret overspændingsbeskyttelse med præventiv funktionsovervågning med henblik på høj rådighedstid for systemet.

PROFIBUS-extendere til kobberbunden overførsel op til 20 km

PROFIBUS-extendere til afstande over 1.200 m  

Datahastigheder op til 1,5 Mbit/s

Med PROFIBUS-extenderen nås fjerne PROFIBUS-komponenter over gamle kobberledninger – med datahastigheder op til 1,5 Mbit/s.

To DSL-porte pr. komponent muliggør en enkel opbygning af redundante punkt-til-punkt- eller linjestrukturer.

Derudover er en blandet drift mellem kobberledere og lysledere mulig over DIN-skinne-busforbinderen.

Sidst, men ikke mindst: Strømforsyningen muliggør komponentkonfiguration uden ekstern 24 V-spændingsforsyning over USB-kabel.

Tilslutning af remote-stationer over mobiltelefoni

TC-router til highspeed-dataforbindelser  

Highspeed-LTE-router

Mobiltelefonirouterne TC ROUTER fra Phoenix Contact muliggør effektive highspeed-dataforbindelser over mobile 4G-LTE-netværk med op til 150 Mbit/s. Dermed skabes en mobil bredbåndstilslutning til fleksible lokale netværk, også de steder, hvor der ikke er en kabelbundet internettilslutning tilgængelig.

En fordel er det store temperaturområde på -40 til +70 °C, som gør anvendelse til infrastrukturanvendelser i rå og krævende omgivelser mulig.

Tilslutning af remote-stationer over ADSL

TC DSL ROUTER til tilslutning af fjernkontrolstationer  

Bredbåndsforbindelser i det offentlige telefonnet

TC DSL ROUTER muliggør tilslutning af industrielle Ethernet- eller RS-232-moduler til internettet ved hjælp af den tilgængelige ADSL-teknologi. Dermed bliver en vedvarende tilslutning af understationer til styrecentralen mulig til cyklisk dataregistrering og overvågning. ADSL sørger for et sikkert bredbånds-alternativ til den analoge faste forbindelse.

Kompakte fjernkontrolstationer

TC Mobile I/O X300 som kompakt fjernkontrolstation  

Økonomisk tilslutning af de mindste yderstationer

Meldesystemet TC MOBILE I/O X300 er som verdens mindste ODP-fjernkontrolstation et billigt alternativ, så små yderstationer også kan tilsluttes økonomisk rentabelt. 

Via mobiltelefonnettet overvåges både analoge og digitale signaler nemt og sikkert. Derudover kan relæudgange kobles fra kontrolrummet. Kontrolrummet gemmer derudover processens historiske data. Ved tab af forbindelse kan modulet til hver en tid ty til en intern koblingskalender.

Protokolkonverter til fjerntilslutningsteknologi

Protokolkonvertere oversætter kommunikationsprotokoller

Nem og økonomisk overvågning af decentrale stationer

Med protokolkonverterne fra produktfamilien Resygate fra Phoenix Contact kan du nu overvåge decentrale stationer nemmere og mere økonomisk. Resygate-komponenter oversætter mange gængse kommunikationsprotokoller, f.eks. fra vandsektoren eller energiforsyningen, til moderne, standardiserede fjernkontroller. På den måde kan du spare en del omkostninger til grænseflader i styresystemet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Ethernet extender

I brug i Bad Pyrmonts kommunale kraftværker

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk