Relæmoduler

Relæmoduler

Øs af uanede ressourcer

Større kan det ikke blive: Lad dig overbevise af vores brede og gennemgående udbud af relæmoduler.

Tilbage til Produkter

Kategorier

Søg i Relæmoduler

Vis alle produkter i denne kategori

Hvilken funktion du end har brug for: om det er kobling, adskillelse, overvågning, forstærkning eller fordobling. Vores program har det hele. Både inden for elektromekaniske og solid-state-relæer eller tids- og overvågningsrelæer.

Dine fordele

  • Alsidig, da industriegnede relæer har mange funktioner
  • Altid passende – da vi med vores produktmangfoldighed er førende i verden
  • Pladsbesparende takket være en kompakt og smal konstruktion
  • Fremragende kvalitet pga. materialer af høj kvalitet og innovative teknikker
  • Spar penge: standardiseret tilbehør, som fås i hele verden

Høj kvalitet og lang levetid

Relæmoduler fra Phoenix Contact  

Relæmoduler baseret på enestående teknologier

Du sætter baren højt? Så brug kun relæmoduler, som er pålidelige og som holder længe.

Vi vælger råstoffer og komponenter omhyggeligt. Kvalitetsmetoderne hos Phoenix Contact er komplicerede, og produktions- og testmetoderne er helt up to date.

Enestående teknologier holder komponenttemperaturen lavere end ved konventionelle printkort.

Skab dig et billede: relæmodulerne fra Phoenix Contact er af højere kvalitet end gennemsnittet, absolut pålidelige og holder længe.

SIL-certificerede sikkerhedsafbrydere med gennemprøvet teknik.

PSR-sikkerhedsafbrydere  

Diverse PSR-sikkerhedsafbrydere til forskellige sikkerhedsfunktioner

Få gavn af vores erfaring med sikkerhedsteknologi. Når du kun har brug for få sikkerhedsfunktioner i din maskine, så er vores PSR-sikkerhedsafbrydere den optimale løsning.

Det alsidige sortiment i PSR-sikkerhedsafbrydere omfatter sikre koblingsrelæer, sikkerhedsrelæer, multifunktionelle sikkerhedsrelæer samt omdrejningstal- og stilstandsdetektorer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Yderligere informationer