Tilbage til oversigten

Hvad er redundans?

Selv kortvarige fejl i 24-V-forsyningen kan gøre stor skade. Derfor bør du opbygge din strømforsyning redundant.

Mindst en supplerende strømforsyning

Redundans giver mening alle de steder, hvor en maskin- eller anlægsstilstand forårsager høje udgifter.  

Ved et udfald af en strømforsyning overtager de andre forsyningen af belastningen.

Redundans betegner en tilstand af overlapning eller overflod. Det vil sige: mindst en supplerende netdel.

  • „n+1“-redundans: 3 strømforsyninger med hver 10 A mærkestrøm for at forsyne i alt 20 A.
  • „1+1“-redundans: 2 moduler med hver 20 A er koblet parallelt på udgangssiden for at forsyne en belastning på 20 A.

Hvis det ved et af modulerne kommer til en intern defekt eller til udfald, overtager det andet modul automatisk den fuldstændige forsyning.

100-procents redundans i tilfælde af kortslutning

Dioder eller redundansmoduler afkobler de paralleltkoblede netdele. Kun sådan leverer den ene strømforsyning ved en kortslutning den fulde effekt til den anden. Nu bliver belastningen også forsynet ved en kortslutning i tilførselsledningen.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Hvad er redundans?

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS