Redundansmoduler

PRP-redundansmoduler

Maksimal grad af rådighedstid gennem netværksredundans

PRP-redundansmodulerne for parallel netværksredundans uden omkoblingstid, hvis der opstår fejl.

Tilbage til Installationsteknik til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Redundansmoduler

Vis alle produkter i denne kategori

I mange netværk er det særligt vigtigt med høj sikkerhed omkring udfald. PRP-redundansmodulerne giver mulighed for parallel netværksredundans uden omkoblingstid, hvis der opstår fejl. Modulerne sørger dermed for en høj rådighedstid for dit netværk.

Dine fordele

  • Enkel opbygning af yderst tilgængelig netværksinfrastruktur uden konfigurering
  • Ingen koblingstider for afbrydelsesfri drift i tilfælde af fejl
  • Intet pakketab ved udfald af et netværk eller enkelte netværkskomponenter
  • Kan anvendes i selv de mest barske elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske omgivelser i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613
  • Tilslutning af ikke-PRP-egnede komponenter i parallelle netværk for maksimal rådighedstid

Højdisponible netværk

Parallel Redundancy Protocol (PRP) muliggør datakommunikation uden omkoblingstider og dermed højest mulig netværkstilgængelighed. Det kan lykkes gennem PRP-netværksredundansen, som er baseret på to uafhængige, aktive stier mellem to komponenter.

Senderen anvender to uafhængige netgrænseflader, som samtidig sender de samme data ud. Her sikrer redundanskontrolprotokollen, at modtageren kun anvender den første datapakke og smider den anden ud. Hvis der kun modtages en pakke, ved modtageren, at der er sket en fejl på den anden sti.

Eksempel på netværksopbygning med Parallel Redundancy Protocol  

Parallel netværksredundans med PRP-redundansmodulet

Kan anvendes i mange sammenhænge

PRP er egnet både til Ethernet-protokoller som PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP samt flere andre protokoller over Ethernet Layer 2.

Den standardiserede netværksredundans PRP kan du desuden anvende uafhængig af netværkenes topologi og de i det pågældende netværk virkende redundansmekanismer. Redundansprocessen egner sig dermed til alle energianvendelser og tilbydes også til kemisk teknologi, farma- og procesteknologi samt sarte produktionsanlæg.

PRP-redundansmoduler for høj rådighedstid

PRP-modul med Ethernet-kabler til den redundante netværkskabling  

PRP-modul til opbygning af redundante netværk

Redundansmodulerne FL RED fra Phoenix Contact giver en enkel konstruktion af et parallelt, højdisponibelt PRP-netværk helt uden konfiguration. Ved idriftsættelsen skal du være opmærksom på at få tilsluttet komponenterne rigtigt i forhold til farvemærkningen på enheden. Ethernet-enheder, der ikke understøtter parallelredundans-protokollen, kan uden besværlig konfigurering integreres i denne højdisponible netværksinfrastruktur.

Diagnosefunktioner via LED'er og en potentialfri signalkontakt understøtter desuden opbygning og drift af det parallelle netværk.

Til anvendelse i energianlæg overholder redundansmodulerne også de ekstreme elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske krav i standarderne IEC 61850-3 og IEEE 1613. En spændingsforsyning med et stort forsyningsområde sørger desuden for pålidelig drift også ved svingende forsyningsspænding i anlægget.

Redundansmoduler FL RED i samlet oversigt

Redundansmodul med to RJ45-redundansporteRedundansmodul med to LC-lysleder-redundansporte
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Overførselshastighed10/100 Mbit/s10/100 Mbit/s
Port-konfiguration

2x RJ45 som redundansporte
1x RJ45 til periferiapparatet

2x LC-lysleder (multimode) som redundansporte
1x RJ45 til periferiapparat
Temperaturområde-40 °C - +70 °C-40 °C - +70 °C
Forsyningsspænding20 V DC - 48 V DC20 V DC - 48 V DC
Godkendelser og normerOverholder IEC 61850-3 og IEEE 1613Overholder IEC 61850-3 og IEEE 1613
RedundansPRPPRP