Modulære kvadratiske stik

Modulære kvadratiske stik

Modulær og universel

Modulær opbygning og mangfoldige kontaktindsatse giver dig nærmest ubegrænsede anvendelsesmuligheder.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

  • Produktliste stikhuse
    Stikhuse

    Stikhuse i kunststof eller trykstøbt aluminium til pladsbesparende montering direkte på husvæggen.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    Kabelforskruninger, adapterplader, beskyttelseslåg og værktøj afrunder programmet af modulære tilslutningsstik.

Søg i Modulære kvadratiske stik

Vis alle produkter i denne kategori

Det modulære stiksystem PLUSCON device har en kompakt tilslutning til anvendelse i apparater, montagekasser og styreskabe. Forskellige husvarianter, modulære kontaktindsatse og kontaktholdere til crimpkontakter muliggør fleksible valgmuligheder for tilslutning af signaler, data og effekt – også i ekstreme omgivelser.

Dine fordele

  • Valgfri sammensætning af kontaktindsatse giver den højeste fleksibilitet
  • Egnet til barske omgivelser takket være høj kapslingsklasse op til OP69K
  • Høj støjsikkerhed gennem specielt tilpassede hussystemer til alle pin-belægninger

Stikhuse

Stikhuse  

Stikhuse

Stikhusene fås i kunststof eller alu-støbegods. Ved hjælp af to låseskruer monteres huset pladsbesparende, let tilgængeligt og tæt op ad husvæggen.

  • Udformninger i henhold til kapslingsklasse IP65/67/68/69K
  • Med cylinder- eller rouletteret aflåsning
  • Specialkonstruktioner med indvendigt sekskanthoved samt til fladkabeltilslutning
  • Der fås alu-støbegodshuse med to kabelindgange

Kontaktindsatse og kontakter

Kontaktindsatse og kontakter  

Kontaktindsatse og kontakter

Takket være modulære kontaktindsatse kan du i individuelle kombinationer overføre signaler, data og effekt til et tilslutningsstik. Kontaktsystemet er baseret på den velkendte Phoenix Contact-tilslutningsteknik, hvilket garanterer maksimal grad af komfort.

  • Indsatssæt til 4-40 poler
  • Til ledertværsnit på 1,5 mm2, 4 mm2 og 16 mm2
  • Moduler til lyslederkabling
  • Kontaktholdere til crimpkontakter

 

Indbygnings- og koblingshuse

Indbygnings- og koblingshuse  

Indbygnings- og koblingshuse

Med vores indbygnings- og koblingshuse af zink-støbegods kan du realisere stikbare forbindelser direkte på komponentvæggen eller flyvende forbindelser til rangering i felten.

  • Indbygningshus med åben bund
  • Påbygningshus med befæstigelseshuller
  • Koblingshus med lukket bund
  • Montagerammer og kontaktindsatsmoduler

 

Hybridstik til motortilslutning

Hybridstik til motortilslutning  

Hybridstik til motortilslutning

Hybridstik til motortilslutning forener signaler og effekt i et hus.

  • Hurtig motortilslutning takket være Push-in fjederkrafttilslutning
  • Høj fleksibilitet takket være integrerede signal- og effekttilslutninger i et tilslutningsstik
  • Stikbar stjerne-trekant-bro gør åbning af motoren overflødig
  • Låsebøjle til sikker tilslutning

Tilbehør

Tilbehør  

Tilbehør

Kabelforskruninger, adapterplader, beskyttelseslåg og værktøj afrunder programmet af modulære tilslutningsstik. Hel- og halvforskruninger dækker et stort anvendelsesområde inden for maskinkonstruktion, elektroteknik eller MSR-teknik.

  • Kunststof-, metal- og EMC-forskruninger
  • Adapterplader til modulære kontaktindsatse
  • Beskyttelseslåg til indbygnings- og stikhuse
  • Fleksible rør og forskruninger i Pg16/21/29 eller M40

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Modulære kvadratiske stik

Service


Modulært system med kvadratiske stik

Kombinerer power-kontaktindsatser med kontaktindsatser til dataoverførsel.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk