Rack-pc'er

Industri-pc'er i rack-format

IPC-power i 19"-format

Få gavn af effektive industri-pc'er til det kompakte og standardiserede rack-format.

Tilbage til Industri-pc'ere

Kategorier

Søg i Rack-pc'er

Vis alle produkter i denne kategori

Registrering og forvaltning af data, måling, visualisering eller bearbejdning af store datamængder i den industrielle billedbehandling: Effektive rack-pc'er fra Phoenix Contact giver i et standardiseret format den passende løsning til krævende anvendelser og mangeartede opgaver i din branche.

Dine fordele

  • Tilpasset til 19"-rack-formatet med 2 HE eller 4 HE
  • Passer til enhver anvendelse takket være de skalerbare, effektive og energieffektive Intel-processorer i 4. generation
  • Kan udvides med PCI-/PCIe-stikpladser
  • Høj systemtilgængelighed og datasikkerhed takket være RAID-understøttelse (0/1/5/10)
  • Enkel service via to eller tre Hot Swap-drev
  • Mere sikkerhed takket være frontklap, der kan låses