RFID-system til komponent- og anlægsmærkning

RFID-system til komponent- og anlægsmærkning

Fleksibel administration af informationer

Lagring og udlæsning af informationer på mærkningsmateriale med integreret RFID-transponder.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i RFID-system til anlægs- og apparatmærkning

Vis alle produkter i denne kategori

Mærkning af mærkeskilte med integreret RFID-teknologi med BLUEMARK ID eller BLUEMARK ID COLOR. Over et skrive- og læseapparat kan du skrive og udlæse informationer kontaktløst på RFID-transponderen.

Dine fordele

  • Omfattende mærkningsmateriale med integreret RFID-transponder
  • Skriv og udlæs mærkningsmateriale kontaktfrit via RFID-transponder
  • Vælg mellem kort eller lang overførselsrækkevidde vha. højfrekvens- eller ultrahøjfrekvensteknologi

Radiofrekvens-identifikation

Logo radiofrekvens-identifikation, RFID  

Radiofrekvens-identifikation, RFID

Radiofrekvens-identifikation (RFID) bruges til berøringsfri identifikation, dataudveksling og lokalisering af transpondere/tags uden visuel kontakt. Ved hjælp af en RFID-håndholdt, der fungerer som sende- og modtageenhed, sendes og modtages data vha. elektromagnetiske bølger (UHF) eller et magnetisk felt (HF) til en transponder/tag.