Tilbage til oversigten

SAFETYPROG – programmeringssoftwaren til funktionel sikkerhed

Nu kan du integrere funktionel sikkerhed i din automatisering ganske let med et par klik med musen. SAFETYPROG er programmeringssoftwaren til vores effektive sikkerhedsstyringer. Med softwaren kan du virkeliggøre sikkerhedssystemer tilpasset til dine krav: fra et simpelt nødstop til et komplekst sikkerhedsnetværk.

Helt sikkert enkelt

SAFETYPROG – programmeringssoftwaren til funktionel sikkerhed  

Funktionel sikkerhed – programmeret intuitivt med SAFETYPROG

Med Safetyprog udvikler du sikre applikationer med sikkerhedsstyringer. Hertil kan du anvende PROFIsafe eller INTERBUS-Safety-netværk. Det TÜV-certificerede programmeringsværktøj ledsager dig gennem en sikkerhedsapplikations forskellige udviklingsfaser.

  • Kompilering af projektet
  • Afsendelse af projektet til sikkerhedsstyringen
  • Styring af sikkerhedsstyringen, f.eks. start, stop eller tilbagestilling
  • Udførelse af funktionstests
  • Overvågning af sikkerhedsstyringen og debug af sikkerhedsapplikationen
  • Projektdokumentation
  • Udskrivning af projektdokumentationen

Funktionel sikker med nyttige værktøjer

SAFETYPROG tilbyder mange innovative værktøjer, som du kan bruge til pålideligt at integrere funktionel sikkerhed i dit automatiseringsanlæg.

BrugeradministrationTil indskrænkning af adgangsrettighederne og protokollering af ændringer
BuskonfigurationsprojektTil import af proces- og diagnosedata. Disse kan efterfølgende tilføjes til den grafiske kode fra det globale variabel-regneark.
BusnavigatorTil parametrering og visning af de tilsluttede sikre enheder inklusive deres beskrivelser og sikkerhedsidentifikationer
Code-Editor og Editor-AssistentTil udvikling af applikationskoden i programmeringssprogene Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) og kontaktplan (KOP)
Kobling af sikkerheds- og standard-PLCTil udveksling af ikke-sikre signaler i form af udvekslingsvariabler
ProjekttræTil organisering og strukturering af sikkerhedsapplikationen for eksempel ved tilføjelse af firmware-biblioteker
Krydshenvisnings- og meddelelsesvindueTil visning af meddelelser eller krydshenvisninger
StyringssimuleringTil simulering af sikkerhedslogikken med alle sikkerhedsstyringens funktioner
Variabel-editorTil tabelorienteret deklarering af variabler
Overvågnings- og debug-funktionerTil force/overskrivning af variabler, enkelcyklus-mode, watch-vindue eller visning af variabelstatussen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer