Programmering

Smart software til din kontroller

Smart software til din kontroller

Effektiv og skræddersyet – vores programmeringssoftware til automatiseringsanlæg.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Programmering

Vis alle produkter i denne kategori

Gør brug af innovative sorftware-produkter fra Phoenix Contact til programmeringen af din automation. Fra programmering af overskuelige opgaver med minikontrollere til kompleks anlægsautomation med high-end-PLC: Her finder du den passende programmeringssoftware til din applikation.

Dine fordele

  • Global standardiseret betjening takket være programmering iht. IEC 61131
  • Gennemgående softwareværktøjer - et programmeringsmiljø til alle styringer
  • Hurtig idriftsættelse uden programmering takket være omfangsrige standardbiblioteker
  • Mulighed for applikationsrelateret udvidelse med passende funktionsmoduler
  • Enkel håndtering med programflade, som betjenes intuitivt og har overskuelige strukturer

PC WORX – programmeringssoftwaren til alle kontrollere

PC Worx – programmeringssoftwaren fra Phoenix Contact  

PC Worx – programmeringssoftwaren fra Phoenix Contact

PC Worx er den gennemgående engineering-software til alle kontrollere fra Phoenix Contact. Den forener programmering i henhold til IEC 61131, fieldbuskonfiguration til INTERBUS, PROFINET og modbus samt anlægsdiagnose – i en software.

Det betyder for dig: optimal samspil mellem hard- og software. Alt efter antallet af I/O'er, som skal understøttes, kan du vælge mellem to versioner PC WORX BASIC og PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – den hurtige måde at komme i gang med programmering

Optimal til programmering af minikontrollere  

Optimal til programmering af minikontrollere

Programmering på den nemme måde: PC Worx Express fra Phoenix Contact er en gratis programmeringssoftware som hjælper dig i gang med programmering i overensstemmelse med IEC 61131.

Lillesøsteren i PC Worx-softwaren er afstemt til kontrollere i 100-klassen. Den kan betjenes intuitivt og er dermed den passende løsning til brugervenlig og effektiv applikationsoprettelse.  

SAFETYPROG – softwaren til funktionel sikkerhed

Programmer dine sikkerhedsfunktioner  

Programmer dine sikkerhedsfunktioner

Med SafetyProg programmeres sikkerhedsstyringen fra Phoenix Contact, og funktionel sikkerhed integreres i anlægget.

Softwaren understøtter PROFIsafe samt INTERBUS-safety og opfylder sikkerhedskravene i standarden IEC 61508.

Med det integrerede simulationsværktøj tester du dit sikkerhedssystem på forhånd.   

PC Worx Target for Simulink

Softwarekarton Simulink Smart Solution  

Kombiner funktionaliteter fra MATLAB/Simulink og PC Worx

Med firmware-biblioteket PC Worx Target for Simulink integreres funktionaliteterne fra MATLAB/Simulink ind i programmeringssoftwaren PC Worx. På denne måde kobles MATLAB/Simulink-modeller sammen med kompaktstyringerne RFC 470 og RFC 470S fra Phoenix Contact.

Takket være den modelbaserede systemudvikling kan programmer implementeres og verificeres struktureret. Dermed kan anlæg og deres idriftsættelse inklusive hardware simuleres på forhånd og testes kontinuerligt. Profiter derudover af en maksimal anlægseffekt takket være successiv tuning med optimerede regulatorer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Udforsk engineering-software

Effektiv og intuitiv realisering af automatiseringsopgaver

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk