Programmerbart logik-relæsystem

Programmerbart logik-relæsystem

Højkompakt styring og kobling

Kombinér relæ- og analogmoduler med logikfunktioner og intuitiv software.

Tilbage til Kontrollere

Kategorier

Søg i Programmerbart logik-relæsystem

Vis alle produkter i denne kategori

På markedet for logikmoduler fører logikrelæsystemet PLC logic for første gang logik-, INTERFACE- og fieldtilslutningsniveau sammen i en løsning. På den måde kan du koble og styre I/O-signaler med et enkelt kompakt system.Afhængigt af dit behov kan du kombinere logikmodulet med det passende relæ- og analogmodul. Den modulære opbygning giver mange anvendelsesmuligheder.

Dine fordele

  • Lang rådighedstid via stikbare koblingselementer
  • Fleksible kombinationer: Bestyk hver kanal individuelt som ind- eller udgang med relæ- eller analogmoduler alt efter applikationskrav
  • Effektiv fortrådning ved hjælp af tilslutningsteknik og specialvarianter til sensor-/aktuatorfortrådningen
  • Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv software
  • Trådløs betjening og overvågning ved hjælp af bluetooth-adapter og PLC logic-app

Overblik over systemet

Udvalget af forskellige moduler giver mulighed for fleksibel udvidelse af systemet. Således fås der ud over basismodulet også udvidelsesmoduler til mere komplekse problemstillinger. Til hvert logikmodul kan der vælges frit mellem otte PLC-INTERFACE-klemmer. Du kan registrere og koble op til 48 I/O-signaler med et basismodul og to udvidelsesmoduler.

Overblik over systemkomponenterne

Komponenterne i et logikrelæsystem

1) Basismodul

PLC logic bearbejder med et basismodul 16 I/O-signaler på kun 50 mm modulbredde.

2) Udvidelsesmoduler

Forbindelsen mellem basis- og udvidelsesmodul etableres værktøjsfrit over integrerede tilslutningsstik.

3) Lagringsmodul

Sikring af programmer eller blot overførsel til flere komponenter.

4) Relæ- og analogmoduler

Den modulære opbygning med meget forskellige relæ- og analogmoduler giver mulighed for kanalspecifik bestykning.

5) PLC logic App

Enkle og hurtige parametertilpasninger og overvågning via app til iOS og Android. Med app'en og den tilhørende Bluetooth-adapter har du hurtig og trådløs adgang til procesdata.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Højkompakt styring med PLC logic

Udfør små automatiseringsopgaver hurtigt og enkelt.

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk