Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Lang rådighedstid via stikbare koblingselementer

Maskin- og anlægslevetid  

Lang maskin- og anlægslevetid

Maskiner og anlægs pålidelighed spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om effektivitet i produktionsprocesser. Gennem den modulære konstruktion af PLC logic med stikbare koblingselementer kan der foretages en hurtig udskiftning af relæet ved service. Få gavn af en lang maskin- og anlægslevetid.

Fleksible kombinationer

Stikbare relæer til fleksibel tilpasning  

Kombination af forskellige relæ- og analogmoduler

I modsætning til traditionelle logikmoduler er INTERFACE-niveauet modulært bestykbart. Dette muliggør en særlig fleksibel tilpasning til forskellige applikationskrav. Alt efter koblingsfrekvens kan der anvendes både elektromekaniske og Solid State-relæer. Derudover fås der specielle typerækker til sensor- og aktuatorforsyning.

Analogmoduler muliggør bearbejdelsen af analoge standardsignaler som strøm og spænding og fra Pt 100-/Pt 1000-signaler.

Ind- og udgangssignalerne kan konfigureres via DIP-kontakt.

Effektiv fortrådning

Push-In tilslutningsteknik

Enkel i anvendelsen – stærk i forbindelsen:

  • Direkte og værktøjsfri ledningstilslutning til stive ledere eller ledere, der er færdigkonfektionerede med terminalrør
  • Den specielle fjederkontur gør det muligt fjederlet at tilslutte ledere med terminalrør fra 0,25 mm² samtidig med et højt niveau af ledningsudtrækskraft
  • Det er nemt at løsne ledningen med et værktøj via aktiveringstasten uden direkte kontakt til strømførende dele
  • For at tilslutte fleksible ledere fra 0,14 mm² uden terminalrør skal tasten blot aktiveres ved indstik

Traditionel fortrådning sammenlignet med PLC logic

1) Ved almindelige logikmoduler er fortrådning af typerækkerne besværlig og tidskrævende. For at omgå ulemperne ved fast loddede relæer, anvendes der i praksis ofte ekstra relæmoduler før ind-/udgange. PLC logic erstatter traditionelle koblings- og styringskomponenter og reducerer fortrådningsarbejdet.

2) De specielle sensor-/aktuatorvarianter giver i øvrigt mulighed for direkte tilslutning til forsynings- og returledere. Anvendelse af disse varianter sparer plads og omkostninger, da der ikke længere er behov for ekstra potentialklemmer.

 

Trådløs betjening og overvågning

PLC logic-app  

PLC logic-app til betjenings- og overvågningsformål

Til den trådløse adgang til procesdata mellem logikmodul og mobilt periferiapparat står en Bluetooth-adapter i kombination med PLClogic-app'en til rådighed. App'en kan downloades gratis i Google Play Store eller i Apple App Store allerede nu. Efter installationen på smartphonen eller tablet'en kan du foretage parametertilpasningerne på logikmodulerne via app'en. Med adgangen til programvariablerne kan app'en anvendes til betjenings- og overvågningsformål. Oprettelsen af visualiseringsvisningen foretages ved hjælp af editoren i den integrerede webserver. 

Ved hjælp af Bluetooth-forbindelse kan du gennemføre en effektiv overførelse af flere logikmoduler med et enkelt visualiseringsapparat.

Enkel gennemførelse af projekter pga. intuitiv software

Software screenshot  

Software Logic+

Den intuitive programmeringssoftware Logic+ står for en enkelt og hurtig projektering. Kontakt- (LD) og funktionsplan (FBD) kan oprettes gennem valg af de forskellige funktioner og deres forbindelse via Drag & Drop. Her fås følgende funktionsblokke:

  • Grundfunktioner: AND, OR, NOT, XOR
  • Matematiske funktioner: Gange, dividere, multiplicere, subtrahere, danne absolutte værdier
  • Positiv og negativ kantregistrering
  • RS- og SR-flip-flops
  • Indkoblings- og udkoblingsforsinkelse, pulsgiver, impulsforlængelse, uge-tidskoblingsur
  • Op- og nedadtæller
  • Analoge og digitale sammenlignere
  • Specielle funktioner, f.eks. tidspunkter solop- og nedgang fås som download

Den overskuelige opdeling i programeditor, toolbox, hardware-visning og meddelelsevinduer er særligt brugervenlig. Derudover kan det samlede program simuleres og testes både offline og online. Talrige anvendelseseksempler gør det let for dig at komme i gang med softwaren.


Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk