Tilbage til oversigten

Webbaseret visualisering med WebVisit og WebVisit Express

Udnyt fordelene ved grafiske brugeroverflader, nu også til styring af automatiseringsanlæg. Med WebVisit, et billigt engineering-tool fra Phoenix Contact, visualiseres netværk, komponenter eller processer. Intuitiv at betjene og uden programmeringsarbejde - sådan skabes grafiske overflader for overskueligt og entydigt arbejde på dit anlæg og direkte på stedet.

WebVisit 6 Express giver adgang til den webbaserede visualisering. Express-versionen er gratis og tillader oprettelse af op til ti visualiseringssider samt tilslutning til maksimalt 60 procesvariabler (PPO).

Fra kontroller til browser

Anlægsvisualisering med WebVisit  

Anlægsvisualisering med WebVisit

Alle kontrollere fra PHOENIX CONTACT har en integreret webserver, som leder styringsdata videre. Brug disse data, og opret med WebVisit-visualiseringssider til anlægget.

Din største fordel: WebVisit er en grafisk editor – dvs. ingen Java- eller HTML-programmering.

  • WebVisit-visualiseringssider kan vises i alle standard-browsere. Installation af ekstra plug-ins kan spares, da WebVisit-projekter oprettes på grundlag af HTML5.
  • En statusopdatering kan vises på alle vores webpanels med integreret runtime-miljø.
  • Med WebVisit betaler du kun én gang for Engineering og kan derefter oprette et vilkårligt antal sider – i modsætning til SCADA-systemer, hvor der opstår udgifter til hvert diskdrev med runtime-miljø.