Tilbage til oversigten

E-Learning til PC Worx

Her kan du ved hjælp af korte instruktionsfilm lære principperne for programmering med vores automatiseringssoftware PC WORX.

Det første projekt

Se i den første læresekvens, hvordan du opretter og gemmer et nyt projekt.

Konfiguration

I den anden film vises det, hvordan du navngiver kontrolleren via buskonfiguratoren.

Tildel adresser

Lær, hvordan styringen tildeles en IP-adresse.

Busopbygning

Sådan udlæser du informationerne om det tilsluttede INTERBUS-system.

Programudvikling

Her kan du se, hvordan du skridt for skridt programmerer en applikation med funktionsmoduler og variabler.

Procesdata

I det 6. handlingsskridt bliver ind- og udgangsmodulernes procesdata tilknyttet variablerne.

Overfør projekt

Nu kompileres projektet og overføres til kontrolleren med buskonfiguratoren.

Debugge projekt

I det sidste handlingsskridt kontrollerer du projektets funktion i debugmodus.