Profilklipper og skinnesaks

Profilklipper og skinnesaks

Et rent snit

Sørg for en ren og sikker arbejdsplads: plast- eller metalprofiler deles spåne- og gratfrit.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Profilklipper og skinnesaks

Vis alle produkter i denne kategori

Med profilklippere og skinnesakse fra Phoenix Contact kan du skære materiale over med op til 2,5 mm tykkelse på få sekunder – dette er muligt med vægtstangsmekanismen, som sparer på dine kræfter.

Dine fordele

  • Ingen efterbearbejdning: spåne- og gratfri adskillelse
  • Vægstangsforholdet sparer på dine kræfter og skåner dine led
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Skær milimeterpræcist

Profilklipper og skinnesaks  

Milimeterpræcis afkortning af profier

Ved profilklippere og skinnesakse indstiller du længden præcist med et anslag. Det indgraverede milimenter-/inch-område på måleskinnen er permanemt beskyttet mod slitage.