Tilbage til oversigten

PROFIBUS-extender

Highspeed PROFIBUS-extender  

PROFIBUS-extender – udvide PROFIBUS op til 20 km

Sammenkobling af PROFIBUS-komponenter, som er op til 20 km væk fra hinanden. PROFIBUS-extenderen bruger den robuste modulationsproces SHDSL. Dermed er datahastigheder op til 1,5 Mbit/s mulige. Til det kan alle kabler bruges, eksempelvis driftsegne telefonledninger.
Konfigurationssoftwaren beregner den maksimalt mulige PROFIBUS-datahastighed og slot-tiden, som kan indstilles i PROFIBUS-systemet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11