Tilbage til oversigten

PROFIBUS-egnede I/O-systemer

I modulær konstruktion

PROFIBUS-komponenter  

Overblik over PROFIBUS-komponenter

Særdeles robust og enkel: Med Axioline-F-typerækken bliver dit PROFIBUS-netværk særdeles støjsikkert og EMC-sikkert. Sammen med den robuste mekanik og chok- og vibrationsstyrke giver du med Axioline anlægget en længere levetid. Push-in tilslutningsteknikken gør installationen nemmere og sparer tid.

Maksimal fleksibilitet: Inline-systemets modulære konstruktion gør dig mere fleksibel end hidtil. Vi har et stort udvalg af I/O'er og funktionsmoduler. Du kan dermed oprette PROFIBUS-stationer, som er tilpasset nøjagtigt til dine krav. Dine investeringer begrænser sig til det mest nødvendige, og du sparer plads i styreskabet.

Modular i feltet: I/O-komponenter fra typerækken Fieldline Modular giver dig alle friheder i fieldinstallationen. Funktionel og tilpasningsdygtig til din applikation.

I blokopbygning

Kompakt: Inline Block IO-komponenter har et højt kanaltal i en yderst flad konstruktion, en bustilslutning og forvalgte I/O'er. Det betyder kommunikation på mindst mulig plads.

Yderst robust: Axioline E opbygget i blokke til PROFIBUS DP sørger med forskellige husvarianter og en høj funktionsalsidighed altid for den individuelle løsning.