Tilbage til oversigten

Lysledermediekonvertere (OLM)

Lang levetid i krævende industriapplikationer – her er PSI-MOS lyslederkonverterne i deres rette element. Især i anlæg, hvor der kræves store overførselslængder og en høj EMC-modstandsdygtighed, er lyslederkonvertere uundværlige.

PSI-MOS-enhederne adskiller sig væsentligt fra standardkonvertere:

Modulær opbygning

Forbindelse over DIN-skinne-busforbinder  

Forbindelse over DIN-skinne-busforbinder

Komponenterne kan forbindes hurtigt og nemt med hinanden over DIN-skinne-busforbinderen. Dermed er tværforbindelsen til datasignalerne og forsyningsspændingen klaret. Installationen af komponenterne er hurtigt klaret, fortrådningsfejl er udelukket.

På den måde kan op til ti komponenter kombineres applikationskorrekt. Denne modulære PROFIBUS-HUB kan udbygges med op til 30 kanaler valgfrit i kobber eller lysleder.

Modulær betyder fleksibelt: Også under driften kan du udskifte enkelte moduler uden at påvirke de andre. Den valgfrie systemstrømforsyning integreres trådløst i systemet og kan også anvendes redundant.

Indbygget optisk diagnose

Visning af signalkvalitet ved hjælp af bargraf-display  

Visning af signalkvalitet ved hjælp af bargraf-display

Altid velinformeret: Alle PSI-MOS-enheder er udstyret med et bargraf-display.

Det giver væsentlige fordele:

  • Permanent vurdering af den optiske signalkvalitet for lyslederstrækningen ved idriftsættelse og under driften
  • Tidlig advarsel ved dalende optisk overførselskvalitet, allerede før der forekommer en fejl i anlægget. Allerede ved kritisk signalkvalitet aktiveres enhedernes alarmudgang.

Overvinde store afstande støjsikkert

Ledningsmast  

Anvendelsesbillede energifordeling: Overvinde lange afstande EMC-sikkert

Afhængigt af effektklasse kan afstande op til 45 kilometer mellem to enheder realiseres. Især i krævende applikationer med høje EMC-krav sørger optiske lysledere for højeste støjsikkerhed. Samtidigt fås en potentialadskillelse af høj kvalitet mellem anlægsdelene.

Kombineret med kobber-repeateren PSI-REP kan komplekse stjernefordelere opbygges med en vilkårlig blanding af kobber- og lyslederkanaler.