Tilbage til oversigten

Lysleder- og kobber-installationsteknik

Lysleder-installationsteknik

Lyslederkabel  

Lysleder-installationsteknik

Ved stigende datamængder og overførselshastigheder, tiltagende EMC-belastninger og stadigt mere udvidede installationer når konventionel kobberteknik hurtigt sine grænser. Derfor er den optiske dataoverførsel over lysledere (FO) i kritiske anlæg med høje krav til levetiden nu blevet standard.

Lysleder-installationsteknikken fra PHOENIX CONTACT står for industrikorrekte løsninger, som kan installeres nemt og vedligeholdes hurtigt.

Kobber-installationsteknik

Tilslutningsstik  

Kobber-installationsteknik

PROFIBUS-kablingen er væsentligt mere fleksibel med tilslutningsstik end med stikledninger. Busstikket kan til hver en tid monteres eller demonteres ved bussen uden at afbryde datatrafikken. Ved overførselsteknikken i henhold til RS-485 kan både 9-polede D-SUB tilslutningsstik og M12 rundstik anvendes.

D-SUB lyntilslutning til enhver PROFIBUS-komponent

Med D-SUB lyntilslutningsstikkene kan du hurtigt og nemt tilslutte ankommende og videreførende buskabler. Produktprogrammet omfatter lyntilslutningsstik til enhver PROFIBUS-applikation:

  • Kabelgennemføring vinklet 35° og 90°
  • Aksial kabelgennemføring
  • Ekstra programmeringsgrænseflade
  • Integrerede afslutningsmodstande, der kan kobles

Stikkene kan både anvendes til PROFIBUS-kabler med massive og med fleksible kobberledere. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver. Sæt tilslutningsmodstanden bekvemt i drift udefra med en skydekontakt.

Overspændingsbeskyttelse

Data og signaler sikres ikke kun mod uautoriseret adgang, vira, orme og trojaner – skader på grund af overspændinger, som skyldes lynnedslag eller koblingshandlinger bør ligeledes udelukkes.
Med overspændingsbeskyttelse forebygges ikke kun mekaniske skader, du sikres også mod tab af software og data på grund af spændingsspidser. Især ved bygningsoverlappende kabling er apparater, som ofte er tilsluttet en Ethernet-ledning, i fare.
Vær på den sikre side med overspændingsbeskyttelsen TRABTECH fra PHOENIX CONTACT.