Tilbage til oversigten

Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien Field Analog

Den betegnelse, der står på produktet, fortæller bl.a. noget om apparaternes funktion, forsyning og tilslutningsteknik.
Det følgende eksempel viser dig, hvordan du skal forstå betegnelsen.

Procesvisninger og fieldkomponenter i serien Field Analog

Eksempel på opbygning af produktbetegnelsen for varer i serien Field Analog

Med temperaturmåleværdikonverteren MACX MCR-TS-I-OLP-C som eksempel viser vi her, hvordan du skal forstå de enkelte segmenter i produktbetegnelsen:

BeskrivelseBetegnelseForklaring
FamilieFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Procesvisninger og fieldkomponenter i serien Field Analog
Ex i-procesvisninger og fieldkomponenter i serien Field Analog
Fieldkomponenter i serien MACX Analog
Ex i-fieldkomponenter i serien MACX Analog
Procesvisninger og fieldkomponenter i serien MCR
Ekstra 1FD
FDS
D
DS
HT
Procesvisning i fieldhuset
Procesvisning i fieldhuset, HART-egnet
Procesvisning i kontrolpanelindbygningshus
Procesvisning i kontrolpanelindbygningshus, HART-egnet
Hovedmåleomformer
IndgangI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Strømindgang
Spænding, strøm
Modstandstermometer, termoelementer, mV-kilder, spænding, strøm
Modstandstermometer, termoelementer, HART-egnet
Modstandstermometer,  Pt100
Visninger af frekvenser, impulser og tider
Måleværdigiver, krav til spænding og strøm
Ekstra 2 (kun MCR-…)LPUdgangssløjfeforsynet, ingen ekstra hjælpeenergi nødvendig
UdgangUI-2REL

I
Spændings- og strømudgang, to skifterelæer, en transistorudgang
strømudgang
Ekstra 3 (kun MCR-…)EXEx i-variant
Forsyning
UP
OLP
Mærkespænding 24 VDC
Forsyning til stort område
Udgangssløjfeforsynet, ingen ekstra hjælpeenergi nødvendig
Tilslutning
PT / SP
Skruetilslutning
Push-in Technology
Konfiguration
C
ikke konfigureret, standardkonfiguration
med bestillingskonfiguration, kan ændres

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Forklaring af produktbetegnelsen for varer i serien Field Analog

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11