Mærkningssystemer

Mærkningssystemer

Fleksibel printning og mærkning

Opret selv dine mærker: Vi har det rigtige print- og mærkningssystem til dine krav.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

  • Termoprintersystem
    Termoprinter

    Termoprinteren mærker mange materialer, nemt og hurtigt. Printeren fås separat eller i et sæt med Notebook.

  • UV-LED-printsystem
    UV-LED-printsystem

    UV-LED-printsystemet mærker hurtigt og enkelt store mængder: Med et resultat af høj kvalitet.

Søg i Mærkningssystemer

Vis alle produkter i denne kategori

Opret mærker så nemt som aldrig før: Uanset om det er med laserprinter, high-speed printer med UV-LED-teknologi eller termoprinter. Alle apparater med MARKING system arbejder med en universel, brugervenlig betjeningsmenu, som støtter dig intuitivt ved oprettelse af din mærkning. Med vores mærkningsteknologier tilbyder vi dig garanteret den rigtige løsning til mærkning af klemmer, ledere og kabler, apparater og anlæg til din anvendelsessituation.

Dine fordele

  • Enkel betjening af alle printsystemer takket være intuitive touchdisplays med universel menunavigation
  • Passende løsning takket være stort udvalg af forskellige printsystemer
  • Mærkning, hvor du vil med mobilt anvendelige printsystemer
  • Fleksibel anvendelse med universel betjening, da alle printsystemer arbejder kompatibelt med softwaren PROJECT complete.
  • Industriel mærkning på den lette måde: Forebyggelse af fejlprint takket være automatisk registrering af materiale

Mærkning overalt

Printsystemer fra Phoenix Contact printer mærker ukompliceret på stedet.  

Printsystemer fra Phoenix Contact er velkendte og innovative.

Vil du printe dine mærker på stedet, i værkstedet eller på kontoret?

Hurtig og enkel mærkning af mange forskellige mærkningsmaterialer. Mærkningssystemerne fra Phoenix Contact er integreret optimalt i mærkningssoftwaren PROJECT complete; de tilhørende mærkningsmaterialer ligeså. Det bliver ikke nemmere.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer