Modulprofilhus UM-BASIC

Modulprofilhus

Til individuelle printkortstørrelser

Ingen grænser ved konstruktion: Udvikl dine enheder fra grunden lige efter dine behov.

Tilbage til Modulprofilhus

Kategorier

Søg i Modulprofilhus UM-BASIC

Vis alle produkter i denne kategori

Inden for den moderne og funktionelle industrielektronik indbygges ofte komponenter med stor opbygning. Hussystemer, som kan monteres fleksibelt, såsom UM-BASIC, er udviklet specielt til disse applikationer.

Fordele:

  • Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
  • Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
  • Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker fra PHOENIX CONTACT
  • Omfattende tilbehør, f.eks. PE-kontakt, busforbindelse eller folietastaturer
  • Vores servicecenter realiserer individuelle varianter

Fuld fleksibilitet

Nøjagtige huslængder  

Nøjagtige huslængder

Spild ingen millimeter på bæreskinnen. Modulprofiler afkortes kundespecifikt og leveres i længder fra 30 til 1000 mm.

  • Pladsbesparelse takket være nøjagtige huslængder
  • Maksimal fleksibilitet, da husene tilpasses dine komponentkrav
  • Mindre fortrådningsforbrug og hurtig montering med den valgfrie bus-kontaktering
  • Variabel jordtilslutning takket være PE-kontakter, som kan monteres i begge sider

Hurtig montering

Lynhurtig montering  

Snap-Mount-princip

Med Snap-Mount-princippet kan du nemt klikke sidedelene på og dermed spare montagetid. Skruer er ikke nødvendige.

Optimal positionering

Bestykket printkort  

Bestykket printkort

Bestyk printkortet helt til kanten – på den måde udnyttes pladsen bedst muligt.

Sikker afdækning

Afdækningskappe  

Frit positionerbare afdækningskapper

Udform huset tilpasset apparatet med afdækningskapper, som frit kan positioneres.

  • Frit positionerbare kapper
  • Fås i forskellige geometrier
  • Integrationsmulighed for printkort i afdækninger ved hjælp af føringer

Forbind moduler hurtigt

Bus-tværkontakter  

Bus-tværkontakter

Gør komponentkommunikationen nemmere med de valgfrie bus-broforbindelser. Forbind flere moduler sikkert og hurtigt med hinanden.

  • Broforbindelse med 12 poler med 3,81 mm deling 
  •  Kan belastes med en strømstyrke op til 8 A og 160 V

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service


UM-PRO og UM-BASIC

Fleksible profilhussystemer til stort opbyggede elektronikkomponenter.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk