Strømforsyninger til MSR-teknik

Strømforsyninger til MSR-teknik

Enkel tilslutning

Servicevenlig fra starten: Takket være tilslutningsteknikken med kodet tilslutningsstik.

Tilbage til Strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER egner sig med sin kompakte udformning særligt til anvendelse i måle-, styrings- og reguleringsteknik.

Søg i Strømforsyninger til MSR-teknik

Vis alle produkter i denne kategori

Til særspændinger inden for måle-, styre- og reguleringsteknik er det modulære elektronikhus blevet standard. MINI POWER er den passende strømforsyning. Vælg den passende bredde fra vores strømforsyninger MINI POWER: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm eller 67,5 mm.

Dine fordele

  • Servicevenlig tilslutningsteknik takket være kodede COMBICON-stik
  • Fleksibel takket være talrige udgangsspændinger og varianter
  • Aktiv funktionsovervågning via koblingsudgang til fjernovervågning af udgangsspændingen

Fleksibel med modulært elektronikhus

MINI POWER, strømforsyning til MSR-teknik  

MINI POWER til anvendelse inden for MSR-teknik

Inden for måle-, styre- og reguleringsteknik (MSR) er det modulære elektronikhus (ME) blevet standard. MINI POWER er den passende netdel. Det sørger for en ensartet fremtoning i styreskabet.

  • Komponenterne er særdeles fleksible takket være specialspændinger og specialvarianter, inklusive en komponent til Ex-applikationer.
  • Tilsluttes nemt med COMBICON-tilslutningsstikkene fra Phoenix Contact

Strømforsyning og afbrydelsesfri strømforsyning i et

Med denne 24 V-løsning buffes 2 A i 7 minutter eller 0,5 A i 1 time.  

Netdel og afbrydelsesfri strømforsyning i et

I samme design fås afbrydelsesfrie strømforsyninger (UPS) til 12 og 24 V DC udgangsspændinger.

  • UPS'en forener netdelen og den elektroniske omkoblingsenhed i samme hus.
  • Forskellige batterimoduler sørger for fleksibilitet.

DC/DC-konvertere gør produktprogrammet MINI POWER komplet. De overtager følgende funktioner:

  • Tilpasning af spændingsniveauer
  • Opfriskning af spændinger på lange ledninger
  • Opbygning af uafhængige forsyningssystemer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere til styreskabet

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk