Tilbage til oversigten

POWER BOOST: start af vanskelige belastninger

Effektreserven POWER BOOST er en fordel ved start af vanskelige belastninger.

Hvad er POWER BOOST?

Strømforsyning med effektreserven POWER BOOST  

Ved opbygning af store anlæg kræves fleksibilitet – også af strømforsyningen

En ting er sikker, projekteringen af større anlæg kræver høj fleksibilitet. Det fortsætter senere – i kontinuerlige optimeringer og udvidelser.

For projektet betyder det: Netdelens effektreserve er ikke til at komme udenom. For maskinen eller anlægget skal under alle omstændigheder tilpasses optimalt til kravene.

Bemærk derfor følgende:

  • Det er ikke til at forudsige, hvilke forbrugere der kobler ind samtidigt.
  • Kapacitive belastningers høje indkoblingsstrømme skal opfanges uden spændingsdyk.
  • Til en anlægsudvidelse står det statiske boost med vedvarende op til 125 % af mærkestrømmen til rådighed.
  • Til opstarten af tunge belastninger står yderligere op til 5 s af den dynamiske boost med op til 200 % af mærkestrømmen til rådighed.

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk