Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet

Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet

Effektiv og pålidelig

QUINT POWER for maksimal anlægsoppetid.

Tilbage til Strømforsyninger

Kategorier

Søg i Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet

Vis alle produkter i denne kategori

De effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med nye funktioner for en maksimal oppetid for anlægget. Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning øger applikationens oppetid. Signalniveauer og kendelinier, som f.eks. udgangsspændingen, kan tilpasses individuelt.

Strømforsyningerne QUINT POWER under 100 W kombinerer på enestående vis præventiv funktionsovervågning og en kraftfuld effektreserve uden at fylde ret meget.

Dine fordele

  • SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt, mens parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
  • Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
  • Enkel anlægsudvidelse gennem statisk boost, start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost
  • Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere end 20 ms buffertid ved netudfald
  • Pladsbesparelse i montagekassen takket være smal og flad konstruktion
  • Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet er en del af COMPLETE line-systemet

Individuel indstilling af QUINT POWER

Har du brug for en strømforsyning med individuelle indstillinger?

Ved hjælp af konfiguratoren kan du tilpasse din QUINT POWER-strømforsyning optimalt til din applikation: Indstil forskellige parametre, som f.eks. signalniveauer, kendelinier eller udgangsspændingen individuelt, og bestil din individualiserede strømforsyning med et stykantal ned til 1.

Højtydende med SFB Technology

QUINT POWER med SFB Technology  

QUINT POWER med SFB Technology

De effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med SFB Technology, præventiv funktionsovervågning og indstillinger, der kan tilpasses, for en maksimal oppetid.

Effektiv og pladsbesparende

QUINT POWER under 100 W  

QUINT POWER under 100 W

QUINT POWER kombinerer også i effektområdet under 100 watt på enestående vis præventiv funktionsovervågning og en kraftfuld effektreserve uden at fylde ret meget. Vælg også din QUINT POWER til det lave effektområde med Push-in eller skruetilslutning.

Funktionel sikkerhed

QUINT POWER for maksimal driftssikkerhed  

QUINT POWER for maksimal driftssikkerhed

QUINT POWER opfylder kravene iht. funktionel sikkerhed (SIL) og giver en maksimal grad af driftssikkerhed. I parallel drift og tilsluttet forskellige faser er belastningen pålideligt forsynet, også ved problemer med indgangsspændingen.

Anvend plus-varianten af 20 A-strømforsyningen eller kombinationen af QUINT POWER med det aktive redundansmodul QUINT S-ORING i applikationer med funktionel sikkerhed op til et sikkerhedsintegritetsniveau på SIL 3 (IEC 61508). 

SFB Technology

SFB Technology - vigtige anlægsdele forbliver i drift  

SFB Technology udløser automatsikringer

Strømforsyninger skal være i stand til kortvarigt at levere det flerdobbelte af mærkestrømmen for at kunne udløse standard-automatsikringer magnetisk og dermed hurtigt.

Denne dynamiske strømreserve fås med SFB-teknologien (Selective Fuse Breaking), den 6-dobbelte mærkestrøm til 12 ms. Fejlbehæftede strømveje frakobles selektivt, fejlen lokaliseres, og vigtige anlægsdele forbliver i drift.

Præventiv funktionsovervågning

Præventiv funktionsovervågning visualiserer kritiske driftstilstande og meddeler dem til styringen, før der opstår fejl  

Præventiv funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande

Udgangsspænding og -strøm overvåges konstant. Den præventive funktionsovervågning visualiserer kritiske driftstilstande og meddeler dem til styringen, før der opstår fejl. Fjernovervågning sker over aktive koblingsudgange og potentialfrie relækontakter.

Individuel parametrering

Tilpasning af signalniveauer og kendelinier  

Tilpasning af signalniveauer og kendelinier

Parametrér strømforsyninger enkelt og eksakt med pc'en eller det mobile periferiapparat. Du kan f. eks. indstille signalniveauer og udgangsspænding og tilpasse kendelinier individuelt.

Anlægsudvidelse

Anlægsudvidelse med POWER BOOST  

Nem udvidelse af anlæg med POWER BOOST

Den statiske boost leverer ved anlægsudvidelser op til 125 % af mærkestrømmen. Til opstart af svære belastninger leverer det dynamiske boost den dobbelte mærkestrøm op til 5 sekunder længere.

Med forskellige funktioner til maksimal oppetid

De effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med forskellige funktioner i forskellige effektområder for maksimal oppetid for dit anlæg. Uanset om det er med SFB Technology, individuelle indstillinger og integreret gasafleder eller plads- og energibesparende med forskellige tilslutningstyper – QUINT POWER sikrer pålideligt forsyningen af dit anlæg.

Strømforsyning, 1-fasetStrømforsyning  100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Præventiv funktionsovervågningxx
Kan bestilles forindstilletx 
Vælg mellem Push-in eller skruetilslutning x
Effektreserve statisk boostxx
Effektreserve dynamisk boostxx
Integreret gasaflederx 
Moderat dybdemål x
Robust designxx
Høj virkningsgradxx

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget

Service


Strømforsyning QUINT POWER med 40 A

Kraftig effekt og lang anlægsoppetid

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk