Strømforsyninger til bygningsautomation

Strømforsyninger til bygningsautomation

Flad og effektiv

STEP POWER-strømforsyningerne er optimalt tilpasset behovene i moderne bygningsautomation – både i industrien og i private husholdninger.

Tilbage til Strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER er fladt bygget og maksimalt energieffektiv – er dermed velegnet til bygningsautomation.

Søg i Strømforsyninger til bygningsautomation

Vis alle produkter i denne kategori

Anvend STEP POWER i bygningsautomationen: Strømforsyningsfamilien fra Phoenix Contact er udviklet specielt til dette. De lave tomgangstab og den høje virkningsgrad sørger for maksimal energieffektivitet.

Dine fordele

  • Energibesparelse takket være maksimal effektivitet i tomgangs- og delbelastningsdrift (Efficiency Level VI)
  • Pladsbesparelse i styreskabet takket være smal konstruktion, samtidig med en øgning af effekten (op til 100 %)
  • Godkendelse til brug i hjemmet (EN 60335) muliggør brug i private husholdninger
  • Hurtig og enkel idriftsættelse med værktøjsfri Push-in tilslutningsteknik i 45° vinkel med dobbelte tilslutningspunkter
  • Fleksibel montering: Montering på bæreskinne eller fastskruning på jævne overflader

Godkendelser til husholdninger

STEP POWER-strømforsyningerne er DIN EN 60335-1-certificerede  

STEP POWER-strømforsyningerne er DIN EN 60335-1-certificerede

Ud over standardindustrielle godkendelser er STEP POWER-strømforsyningen for første gang certificeret af DIN EN 60335-1 til husholdningsbrug. De opfylder de højeste funktionskrav til sikkerhed for elektriske apparater og er den ideelle løsning til husholdningsrelaterede applikationer.

Spar energi i bygningen

Strømforsyning STEP POWER i brug  

Strømforsyninger STEP POWER er maksimalt energieffektive

Strømforsyningen STEP POWER sørger med lave tomgangstab (0,1 W eller 0,21 W) og en høj virkningsgrad for optimal energieffektivitet i bygningen. På grund af den høje virkningsgrad omsætter STEP POWER-strømforsyninger mindre mængder elektrisk energi til uønsket varmeenergi. Det sparer ikke kun energi, men forlænger også levetiden for alle komponenter i styreskabet.

Optimerede effektklasser

Optimerede effektklasser  

Optimerede effektklasser

STEP POWER-strømforsyningerne tilbyder en forbedret effektklasse for hver delingsenhed. Det betyder mere plads i styreskabet og højere effektivitet på samme tid. Takket være det specielle flade og smalle design, standardiseret af DIN 43880, er STEP POWER-strømforsyningen især velegnet til brug i installationsfordelere.

Fleksibel montering

Påskruning uden ekstra montagemateriel  

Montering på jævn flade

STEP POWER strømforsyninger er fleksible at montere: De kan enten monteres på bæreskinnen eller skrues på jævne flader.
Ved montering på jævne underlag gør låsefødder, som er integreret i huset, ekstra materiale overflødigt.

Push-in tilslutningsteknik

STEP POWER med maksimal energieffektivitet  

Push-in tilslutningsteknik

De nye STEP POWER-strømforsyninger muliggør nu for første gang Push-in tilslutningsteknik uden værktøj. Med den samme installationsplads tilbyder tilslutningsklemmen desuden dobbelt så mange tilslutningspunkter, der giver nem fordeling og videresløjfning af potentialet.

Vinklen på 45 grader giver en ergonomisk fortrådning under installationen.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget

Service

STEP POWER

Power supplies for building automation