Strømforsyninger og UPS

Strømforsyninger og UPS

POWER til lang oppetid for anlægget

Vores teknisk førende POWER-produkter af førsteklasses kvalitet kan forsyne din applikation.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • DC/AC-inverter
    DC/AC-inverter

    QUINT INVERTER konverterer jævnstrøm til vekselstrøm og supplerer dermed strømforsyningerne med et ekstra produktområde.

  • Strømforsyninger
    Strømforsyninger

    Maksimer dine anlægs tilgængelighed med teknisk førende strømforsyninger af høj kvalitet - optimeret efter funktionalitet og effekt.

  • DC/DC-konverter
    DC/DC-konverter

    DC/DC-konvertere kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer.

  • Redundansmoduler
    Redundansmoduler

    Redundansmoduler til afkobling, overvågning regulering. Sådan maksimerer du parallelt drevne strømforsyningers levetid.

  • Kundespecifikke strømforsyninger
    Kompetence fra én leverandør

    Kundespecifikke komponenter og komponentintegrerede løsninger til medicin-, bygnings- og netværksteknik.

  • Afbrydelsesfrie strømforsyninger
    UPS til styreskabet

    Afbrydelsesfrie strømforsyninger til DC- og AC-forbrugere giver individuelle løsninger til optimal levetid for for anlægget.

Søg i Strømforsyninger og UPS

Vis alle produkter i denne kategori

Vores strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyninger er i deres funktionalitet og konstruktion optimalt afstemt efter kravene i forskellige brancher. Ud over standardproduktprogrammet leverer vi individuelt udviklede strømforsyninger.

Dine fordele

  • Teknisk førende strømforsyningsløsninger garanterer en maksimal grad af oppetid for dit anlæg
  • Strømforsyninger til enhver anvendelse: Produktfamilier med forskellige funktionaliteter og effektklasser
  • Fleksibel anvendelse takket være international godkendelsespakke og indstillelig udgangsspænding

Strømforsyninger

Strømforsyninger  

Strømforsyninger

Med det omfattende program inden for strømforsyninger kan du forsyne dine moduler i styreskabet pålideligt.

  • med maksimal funktionalitet
  • med standardfunktionalitet
  • med basisfunktionalitet
  • til MSR-teknik
  • til installationsfordelere

Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Afbrydelsesfrie strømforsyninger  

Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Sikring af dine DC- og AC-forbrugere mod forsyningssvigt. Nødstrømsforsyninger leverer strøm, også når nettet svigter.

  • med IQ-teknologi
  • med integreret strømforsyning
  • med integreret energihukommelse
  • Buffermoduler
  • Energilager

DC/DC-konverter

DC/DC-konverter  

DC/DC-konverter

Du kan ændre spændingsniveauet, opfriske spændingen i slutningen af lange ledninger eller sørge for opbygning af uafhængige forsyningssystemer med DC/DC-konvertere.

  • med SFB-teknologi
  • til ekstreme krav
  • til styrings- og reguleringsteknik
  • Solcelleopgaver

Redundansmoduler

Redundansmoduler  

Redundansmoduler

Maksimér parallelt drevne strømforsyningers levetid med redundansmoduler.

  • Aktive redundansmoduler
  • Diodemoduler

Kundespecifikke strømforsyninger

Kundespecifikke strømforsyninger  

Kundespecifikke strømforsyninger

Få glæde af de individuelle løsninger fra Phoenix Contact. Ud over standardprogrammet leverer vi kundespecifikke og komponentintegrerede løsninger til f.eks. medicin-, bygnings- eller netværksteknik samt til bankautomater og industri-pc'ere.

  • Engineering og project management på alle udviklingstrin
  • Strømforsyning til industri, opladningsteknik, vedvarende energi, banksystemer, kommunikation og specialanvendelser

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Service

Downloads

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk