Strømforsyninger

Strømforsyninger

Power-prof

Maksimer dine anlægs tilgængelighed med teknisk førende strømforsyninger af høj kvalitet.

Tilbage til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

Søg i Strømforsyninger

Vis alle produkter i denne kategori

Ud fra vores mange forskellige produktfamilier kan du efter behov vælge den optimale strømforsyning til dine anvendelser. Produkter er forskellige mht. konstruktion, ydelse og funktionalitet. De er tilpasset præcis til forskellige krav i forskellige brancher, som f.eks. maskin- og anlægskonstruktion, bygningsautomation, skibsbyggeri eller procesteknik.

Dine fordele

  • Et maksimum af anlægsoppetid, f.eks. takket være den enestående udvikling af SFB Technology
  • Driftssikkerhed takket være komponenter af særdeles høj kvalitet
  • Fleksibel anvendelse: Stort temperaturområde og justerbar udgangsspænding

QUINT POWER – strømforsyninger med højeste funktionalitet

QUINT POWER–strømforsyninger med et højestemål af funktionalitet  

QUINT POWER

QUINT POWER-strømforsyningerne med maksimal funktionalitet sikrer et maksimum af oppetid for dit anlæg gennem SFB Technology og integreret NFC-grænseflade til individuel konfiguration.

I effektområdet under 100 W sørger QUINT POWER med præventiv funktionsovervågning og en kraftfuld effektreserve for et maksimum af oppetid for dit anlæg, og det uden at fylde ret meget.

  • Indgang AC eller DC: 1-faset, 3-faset
  • Udgang DC: Effekt op til 1000 W
  • Spændinger: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – strømforsyninger med standardfunktionalitet

TRIO POWER–strømforsyninger med standardfunktionalitet  

TRIO POWER

TRIO POWER-strømforsyningerne forener standardfunktionalitet af høj kvalitet med driftssikkerhed og egner sig perfekt til anvendelse inden for maskinkonstruktion.

  • Indgang AC: 1-faset, 3-faset
  • Udgang DC: Effekt op til 1000 W
  • Spændinger: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – strømforsyninger med basisfunktionalitet

UNO POWER-strømforsyninger med basisfunktionalitet  

UNO POWER

Takket være deres høje effekt er UNO POWER-strømforsyningerne den optimale løsning til belastninger op til 240 W, særligt i kompakte montagekasser.

  • Indgang AC: 1-faset
  • Udgang DC: Effekt op til 240 W
  • Spændinger: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – strømforsyninger til bygningsautomation

STEP POWER-strømforsyninger til bygningsautomation  

STEP POWER

STEP POWER-strømforsyninger er særdeles velegnede til bygningsautomation i industrien og til private husholdninger. I decentrale anvendelser opnår de maksimal energieffekt inden for deres klasse takket være lavt tomgangstab og en høj virkningsgrad.

  • Indgang AC eller DC: 1-faset
  • Udgang DC: Effekt op til 120 W
  • Spændinger: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget

Service

Downloads

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk