Tilbage til oversigten

Overblik over strømforsyninger

Typerækkerne har fælles fordele – eksempelvis høj driftssikkerhed. Hvert produkt har derudover specifikke kendetegn. Vælg på forhånd, hvilke egenskaber der er særligt velegnede til din individuelle applikation.

Strømforsyningen STEP POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen UNO POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen TRIO POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen QUINT POWER 100 W fra Phoenix ContactStrømforsyningen QUINT POWER 100 W fra Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelserxxxxx
Maksimal driftstid pga. høj MTBF > 500.000 h ved +40 °Cxxxxx
Kan kobles parallelt til effektforøgelse og redundansxxxxx
Outdoor-installation mulig takket være stort temperaturområde -25 ... +70 °Cxxxxx
Brug i private husholdninger iht. EN 60335x    
Aktiv funktionsovervågning ved hjælp af koblingsudgang til fjerndiagnose  xxx
3-fasede enheder arbejder problemfrit også ved vedvarende udfald af en fase  x x
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve: Dynamisk Boost  xxx
Enkel udvidelse af anlægget med effektreserven: Statisk Boost   x[1]x
Magnetisk udløsning af automatsikringer ved hjælp af SFB Technology    x
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl   xx
Kan parametreres individuelt    x
Strømforsyningen STEP POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen UNO POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen TRIO POWER fra Phoenix ContactStrømforsyningen QUINT POWER 100 W fra Phoenix ContactStrømforsyningen QUINT POWER 100 W fra Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelserxxxxx
Maksimal driftstid pga. høj MTBF > 500.000 h ved +40 °Cxxxxx
Kan kobles parallelt til effektforøgelse og redundansxxxxx
Outdoor-installation mulig takket være stort temperaturområde -25 ... +70 °Cxxxxx
Brug i private husholdninger iht. EN 60335x    
Aktiv funktionsovervågning ved hjælp af koblingsudgang til fjerndiagnose  xxx
3-fasede enheder arbejder problemfrit også ved vedvarende udfald af en fase  x x
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve: Dynamisk Boost  xxx
Enkel udvidelse af anlægget med effektreserven: Statisk Boost   x[1]x
Magnetisk udløsning af automatsikringer ved hjælp af SFB Technology    x
Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl   xx
Kan parametreres individuelt    x

[1] Gælder følgende apparater: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Overblik over strømforsyninger

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget