Energilager

Kommunikation på højt niveau

Optimal forsyning

Den kontinuerlige kommunikation mellem UPS og energilager sørger for maksimal levetid.

Tilbage til UPS til AC-applikationer

Kategorier

Søg i Energilager

Vis alle produkter i denne kategori

Med det nye modulære system til afbrydelsesfrie strømforsyninger får du altid den passende løsning til maksimal levetid for anlægget. De forskellige hukommelsesmedier er kendetegnet ved at have meget forskellige egenskaber: En lang levetid eller meget lang buffertid, ingen vedligeholdelse eller anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Uanset hvad du skal bruge, så har vi det rigtige energilager til dig.

Dine fordele

  • Høj fleksibilitet gennem modulært system
  • Hurtig installation: Automatisk registrering af energilager
  • Universel information: Det tilsluttede energilager kommunikerer med UPS'en
  • Maksimal levetid: Ladestrømme optimeres afhængigt af teknologier og temperaturer

Intelligent i alle kombinationer

Passende energilagre  

Energilager til enhver applikation

Sats på kvalitet og driftssikkerhed, når det gælder energilagre. Vælg den rigtige lagerteknologi til dine behov:

  • Blybatterier har buffertider på 8 timer ved 15 års levetid og omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +60 °C.
  • Hvis der er fokus på maksimal levetid, er CAP-energilagre velegnede. De buffer belastningsstrømme på 20 A i 30 sekunder eller 1 A i 12 minutter. De arbejder absolut vedligeholdelsesfrit i over 20 år og yder over 500.000 ladecyklusser.
  • Energilagre med lithium-jernfosfat-teknologi leverer en kombination af lang levetid og lange buffertider. De har buffertider på op til 40 minutter ved en levetid på 15 år og 7.000 ladecyklusser.

Energilager til QUINT UPS

Maksimal levetid takket være konstant kommunikation med QUINT UPS  

Lagermedierne er kendetegnet ved meget forskellige egenskaber

De forskellige hukommelsesmedier er kendetegnet ved forskellige egenskaber: En lang levetid eller meget lang buffertid, ingen vedligeholdelse eller anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer.

  • Automatisk registrering takket være QUINT UPS, skift under drift uden brug af værktøj.
  • Maksimal levetid takket være konstant kommunikation med QUINT UPS til kontinuerlig overvågning og intelligent management.
  • Ekstrem lang levetid takket være optimal ladekarakteristik afhængigt af teknologi og omgivelser.
  • Øjeblikkelig tilgængelighed, da alle energilagre forlader vores varelager fuldt opladte.

Energilager til TRIO UPS, MINI UPS og STEP UPS

Strømforsyning MINI UPS  

MINI UPS med energilager

Kombineret med TRIO UPS muliggør de vedligeholdelsesfrie energilagre med VRLA-teknologi med 1,3 til 12 Ah buffertider på op til 2 timer ved 5 A belastningsstrøm.

Til MINI UPS fås passende energilagre MINI BAT med 24 V DC og 12 V DC.

Der kan bestilles reservebatterier til QUINT UPS og STEP UPS med integrerede energilagre.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk