Tilbage til oversigten

Det optimale energilager til QUINT UPS

Med det modulære UPS-system til afbrydelsesfrie strømforsyninger får du altid den passende løsning til maksimal levetid for anlægget. De forskellige hukommelsesmedier er kendetegnet ved meget forskellige egenskaber: Lang levetid, meget lang buffertid, ingen vedligeholdelse eller anvendelse ved ekstreme omgivelsestemperaturer. Ligegyldigt, hvad du kræver, har vi det passende energilager.

Energilager til maksimal levetid

CAP-energilager  

CAP-energilager

CAP-energilager med dual-layer-kondensatorer

  • Buffertid op til 5 minutter ved 10 A
  • 20 års levetid (20 °C)
  • 8 års levetid (50 °C)
  • 500.000 ladecyklusser
  • -40 til 60 °C omgivelsestemperatur

Energilager til maksimale buffertider

Blybatteri  

Blybatteri

Blybatterier med bly-AGM-batterier

  • Buffertid ved 10 A > 8 timer
  • 6 til 9 års levetid (20 °C)
  • 1 års levetid (40 °C)
  • 250 ladecyklusser
  • 0 til 40 °C omgivelsestemperatur

Energilager til maksimale buffertider og ekstreme omgivelsestemperaturer

Blybatteri til ekstreme omgivelsestemperaturer  

Blybatteri til ekstreme omgivelsestemperaturer

Blybatterier med ren bly-AGM-batterier

  • Buffertid ved 10 A > 5 timer
  • 15 års levetid (20 °C)
  • 1,5 års levetid (50 °C)
  • 300 ladecyklusser
  • -40 til 60 °C omgivelsestemperatur

Energilager til lang levetid ved lange buffertider

Litium-ion-energilager  

Litium-ion-energilager

Litium-ion-energilager

  • Buffertid ved 10 A > 40 minutter
  • 15 års levetid (20 °C)
  • 2 års levetid (50 °C)
  • 7.000 ladecyklusser
  • -20 til 60 °C omgivelsestemperatur

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk