Tilbage til oversigten

PoE-splitter

Power over Ethernet-splitter FL PD1001

Tilslut på enkel vis periferiapparater uden PoE-grænseflade, såsom WLAN- eller Bluetooth-Access-Points, kontrollere og I/O-stationer, til en PoE-grænseflade med PoE-splitteren FL PD 1001. Splitteren adskiller data og energi på stedet. Dermed giver den også mulighed for enkel og billig installation i fjerne stationer for enheder, der ikke er PoE-kompatible.

Kompakt og robust design

Underside af PoE-splitter med RJ45-port  

Porte, der går ud opad eller nedad muliggør anvendelse i flade montagekasser

Power over Ethernet-splitteren FL PD 1001T GT egner sig takket være metalhus og udvidet temperaturområde til anvendelse i barske omgivelser og fjerne stationer. Takket være den smalle konstruktion og de op- og nedadgående portudgange kan den anvendes problemfrit i selv flade montagekasser.

Effektiv og fleksibel i anvendelse

PoE-splitter med styring i montagekassen  

PoE-splitteren kan forsyne fjerntliggende Ethernet-periferiapparater som styringer eller WLAN Access Points med spænding og strøm

Takket være understøttelse af Gigabit og Fast Ethernet anvendes PoE-splitteren til alle overførselshastigheder. Derudover understøtter switchen både ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) og ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Ved udgangen er der 24 V DC og alt efter forsyning op til 25 W effekt. Dette muliggør mange anvendelsesscenarier for yderst forskellige Ethernet-deltagere. Udgangsspænding og effekt diagnosticeres derudover pr. LED.

Da PoE-splitteren ikke griber ind i dataoverførslen, kan den bruges til alle automatiseringsprotokoller.

Oversigt over PoE-splittere

 PoE-splitter PD 1000
Overførselshastighed10/100/1000 Mbit/s
Spændingsforsyningover PoE/PoE+ (48 V DC)
Temperaturområde-40 °C - +70 °C
KapslingsklasseIP 20
Udgangsspænding 24 V DC
Godkendelser-

Her kommer du til produktlisten for PoE-splittere.