Tilbage til oversigten

Managed PoE-switches

Oversigt managed PoE-switches

Managed PoE-switches i 4000-serien gør det muligt for dig at forbinde op til 16 netværksdeltagere. Op til 8 periferiapparater kan blive forsynet både med data og energi over et Ethernet-kabel. Omfattende konfigurationsmuligheder og specielle PoE-funktioner gør switches til en effektiv og fleksibelt anvendelig løsning til dit netværk.

Op til 60 W pr. port

Overvågningskamera på en gade  

PoE-switches 4000 egner sig til anvendelse i PoE-drevne High Power-enheder såsom PoE++ kameraer

Managed PoE-switches i 4000-serien kan forsyne periferiapparater med op til 60 watt pr. port. ​De egner sig også til anvendelse i applikationer med periferiapparater såsom High Power Kameras, ​som følger standarden ​Pre-Standard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++). 

Til ekstrafunktionerne hører Gigabit SFP Uplink-porte med Jumbo Frame-funktionalitet til sikring af dataintegriteten. Dette sikrer dataoverførslen i alle anvendelser.

PoE-konfigurationsmuligheder

Mand konfigurerer switch på laptop  

Ved PoE-switches 4000 kan du konfigurere forskellige PoE-funktioner

Managed PoE-switches i produktfamilien 4000 gør det muligt for dig at sætte brugerdefinerede PoE-indstillinger. På den måde kan du f.eks. aktivere og deaktivere PoE-funktionaliteten pr. port. Desuden kan du også foretage en PoE-prioritering og indstille maksimale Power-budgetter. Ved eventuelle problemer med spændingsforsyningen for switchene sikres det, at dine vigtigste enheder fortsat forsynes med PoE.

PoE-watchdogfunktion

Med PoE-watchdogfunktionen kan du overvåge, om dine PoE-periferiapparater fungerer ordentligt. Hertil pinger switchen med regelmæssige mellemrum PD (Powered Device). Hvis et konfigurerbart antal af disse signaler forbliver ubesvarede, gennemføres der en Power Cycle. PD'en startes op på ny. Periferiapparater, der pga. en fejlfunktion ikke længere er funktionsdygtige under driften, kan ad denne vej sættes tilbage i den korrekte tilstand, og dét uden at tilkalde en servicetekniker. Alternativt kan PoE-switchen også deaktivere PD'en fuldstændigt.

PoE-schedulerfunktion

Planlæg med PoE-Scheduler dag og klokkeslæt for, hvornår switchen leverer Power over Ethernet til dine periferiapparater. Dette er en hjælp, når periferiapparater kun bruges på bestemte tider. På den måde reducerer du strømforbrug og databelastning i dit netværk i den øvrige tid.

Overblik over Managed PoE-switches 4000

 FL SWITCH 4000 POE
Overførselshastighed10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktja
Temperaturområde-40 °C til +75 °C
KapslingsklasseIP 30
Forsyningsspænding52-55 V DC, redundant
Power over Ethernet 
PoE-standarderIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power-over-Ethernet Power Budget

60 W pr. port
180 W/240 W pr. switch

PoE-funktionerPoE-konfiguration, PoE-scheduling, PoE-watchdog
Filterfunktioner 
Quality of Serviceja
VLANja
Multicast / IGMP Snoopingja
Redundans 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ja
MRP Manager / Clientnej / nej
Fast Ring Detection (FRD)nej
Large Tree Supportnej
Extended Ring-redundans 15 msja
Managementfunktioner 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nej
DHCP-servernej
Command Line Interface (CLI)nej
Automatiseringsprotokoller 
PROFINET Conformance ClassA
PROFINET I/O Devicenej
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
nej
GodkendelserCE, UL

Her kommer du til produktlisten for Managed PoE-switches 4000.


Tilbage til oversigten
Yderligere information