Energifordelingsboard til hybridmotorstartere

Energifordelingsboard til hybridmotorstartere

CrossPowerSystem

Bæreskinnen med indbygget strømfordeling.

Tilbage til Elektroniske koblingsenheder og motorstyring

Kategorier

Søg i Energifordelingsboard

Vis alle produkter i denne kategori

Med energifordelingsboardet opbygges ikke blot motorstarteren pålideligt, der udføres også modulære og funktionelle løsninger. Efter behov kan der foretages en let ombygning eller en udvidelse, der er tilpasset til nye krav.

Dine fordele

  • Den separate 3-AC-forsyning pr. apparat falder bort – fasedrejning ikke mulig
  • Hurtigt og færdigt Out of the box-system
  • Kompakt konstruktion sammenlignet med klassisk energifordeling

Strømfordelingstavlen CrossPowerSystem

Overblik over fordelene

CONTACTRON hybridmotorstarterteknologien frigør dig for op til 75 % af belastnings- og låsefortrådningen. Og med strømfordelingstavlen CrossPowerSystem kan du desuden spare den klassiske fortrådning af motorstarteren med tre faser.

Enkel håndtering for pålidelig drift

Strømforsyning TRIO CROSS POWER

Strømforsyningen TRIO CROSS POWER til strømfordelingstavlen CrossPowerSystem egner sig optimalt til anvendelse inden for maskinkonstruktion.

Alle funktioner og den pladsbesparende konstruktion er afstemt efter de høje krav på dette område. Med Push-in tilslutningen kan en 24 V DC styrespænding tilsluttes hurtigt og nemt.

  • Hurtig idriftsættelse: montering uden brug af værktøj og automatisk kontaktering i kun et trin
  • Push-in-tilslutning muliggør hurtig og nem tilslutning af 24 V DC som styrespænding
  • Pålidelig start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost

Den perfekte forbindelse mellem to partnere

Bæreskinnen med indbygget strømfordeling

Tid er penge - det gælder især ved konstruktion af maskiner og anlæg. Takket være kombinationen af energifordeling og koblingsenheder er montering nu endnu hurtigere at udføre. Den integrerede fejltilslutningsbeskyttelse forhindrer desuden fejl og sørger for en endnu lettere idriftsættelse.

CONTACTRON med CrossPowerSystem

Produktoversigt

Nu kan du reducere fortrådningsarbejdet med den nye 5 A-strømforsyning. Dermed kan alle hybrid-motorstartere på tavlen forsynes.

For at generere ekstra motorrelevante data til anlægsovervågning, kan du udover den klassiske motorstarter nemt bruge løsninger, der kan forbindes, over IO-Link.