Tilslutningsstik

Tilslutningsstik i M12 til M58

Effektiv tilslutning

Brug tilslutningsstikkene til tilslutning af kompakte apparater og elektriske motorer.

Tilbage til Rundstik

Kategorier

Søg i Tilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

Vores rundstik til effektopgaver dækker vidt forskellige applikationer – fra den kompakte M12-tilslutning til størrelse M58 med høj overførselseffekt op til 150 A ved 630 V. Nyd godt af et komplet program fra kabler over apparater til printkort.

Dine fordele

  • Forenklet komponentintegration med tilslutningsstik til forskellige indbygningssituationer
  • Forsyn også kompakte apparater og motorer med M12-tilslutningsstik
  • Undgå tilslutningsfejl med kodede tilslutningsstik

M12-tilslutningsstik

M12-tilslutningsstik  

M12-tilslutningsstik

Komponenter bliver stadig mere kompakte – det elektriske effektbehov stiger. Vores produkter i serien M12 POWER giver dig den passende apparattilslutningsteknik. 

Størrelse M12 inkluderer nye anvendelsesområder til energiforsyning af motorer og controllere.

M12 POWER-rundstikkene er sikret mod fejltilslutning:

  • S-kodet til AC-forsyning op til 16 A/690 V
  • T-kodet til DC-forsyning op til 12 A/60 V
  • K-kodet til AC-forsyning op til 16 A/690 V
  • L-kodet til DC-forsyning op til 16 A/63 V
  • M-kodet til AC-forsyning op til 8 A/690 V

 

M17- til M58-tilslutningsstik

M17- til M58-tilslutningsstik  

M17- til M58-tilslutningsstik

Tilslut dine elektriske motorer nemt og tidsbesparende. Det samlede tilbud indeholder alle nødvendige effektområder og konstruktioner, som kræves til fortrådning fra motor til styreskab. M23 rundstikkene i serien PRO afrunder produktprogrammet.

  • M17: op til 20 A/630 V, 3+PE-polet op til 5+3+PE-polet
  • M23: op til 30 A/630 V, 5+PE-polet op til 4+3+PE-polet
  • M40: op til 70 A/630 V, 2+3+PE-polet op til 4+3+PE-polet
  • M58: op til 150 A/630 V, 2+3+PE-polet op til 4+3+PE-polet

Installationssystemer IPD og QPD

Installationssystemer  

Installationssystemer

Sats på en enkel og robust energifordeling, som nemt kan installeres. Med installationssystemerne IPD og QPD kan du vælge mellem faste og stikbare tilslutninger på enheden og således opbygge fleksible distributionsløsninger. Enhedstilslutninger kan også nemt realiseres, uden at enheden skal åbnes. Opnå en tidsbesparelse på 80 % ved tilslutning på stedet – det være sig med enkel Push-in Technology eller hurtig IDC-skæretilslutning QUICKON.

  • Til ledninger op til 5 x 6 mm², til fleksible og massive ledere
  • Til op til 690 V/40 A
  • Beskyttet op til IP68/69K og slagfast op til IK07

PRC-rundstik

PRC-rundstik  

PRC-rundstik

Kunststof-rundstik i PRC-serien egner sig optimalt til kompakt og sikker effektoverførsel i bygnings-, industri- og udendørs applikationer. Apparat-, koblings- og fieldstikkene muliggør talrige tilslutningsløsninger til næsten enhver applikation som enhedstilslutning eller energifordeling.

  • Overførsel af høje strømme på meget lidt plads
  • Mulighed for farvekodning
  • Valgfri manuel eller værktøjsoplåsning
  • Certificeret til inden- og udendørs applikationer med forhøjet kapslingsklasse op til IP69K

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Rundstik i PRC-serien

Inverterede og vinklede rundstik


Apparatstik i M12

Powertilslutning med K-, L- og M-kodning


Træningsvideo

Rundstik M17-M40 PRO.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk