Eksplosionsfarlige applikationer

Eksplosionsfarlige applikationer

Beskyttelse i sensible områder

Egensikre og trykkapslede beskyttelsesenheder sørger for pålidelige signaler i Ex-området.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Kategorier

Søg i Eksplosionsfarlige applikationer

Vis alle produkter i denne kategori

Særlige omgivelser stiller specielle krav til overspændingsbeskyttelsen. Med overspændingsaflederne til eksplosionsfarlige applikationer har du fået den passende beskyttelse, så en maksimal grad af oppetid opnås også i sensible områder.

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation med ekstra smalle beskyttelsesenheder
  • Alsidig anvendelse: konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset til applikationer
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx

Eksplosionsfarlige applikationer

TERMTIRAB complete til Ex-applikationer  

TERMTIRAB complete til Ex-applikationer

Inden for den kemiske og petrokemiske industri kan der, på grund af de procestekniske forløb, hele tiden forekomme eksplosive atmosfærer. De fremkaldes f.eks. af udtrængende gasser, dampe eller tåger. Men også i møller, siloer, sukker- og foderstoffabrikker kan der opstå eksplosive atmosfærer forårsaget af støv.

Overspændingsaflederne til Ex-området er underlagt særlige betingelser. Således imødekommer artiklerne de særlige krav, der følger af beskyttelsesmåden "egensikker". Da alle overspændingsaflederne til egensikre strømkredse er indordnet i kategorien „Ex ia“, yder de et højestemål af sikkerhed. I denne kategori må driftsmateriellet ikke kunne forårsage en tænding, selv under antagelse af to uafhængige fejl.

Indbygning er tilladt i Ex-zone 1, Ex-zone 2 eller i Non-Ex-området. Videreledning af de tilsluttede signaler er tilladt indtil Ex-zone 0. Nogle artikler opfylder tillige kravene, der følger af beskyttelsesmåden "trykkapsling". Godkendelserne er foretaget iht. ATEX og IECEx.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk