Potentialfordelere

Potentialfordelere

Multifunktionel

Kan anvendes universelt – til fordeling af drifts- eller styrespænding.

Tilbage til Systemkabling til kontrollere

Kategorier

Søg i Potentialfordelere

Vis alle produkter i denne kategori

Du skal ikke lede længe: Hvad enten det er til fordeling af driftsspændingen eller opdeling af styrespændingen – potentialstik fra Phoenix Contact er konstrueret op til 250 V/30 A og kan derfor anvendes alsidigt. Du vælger – afhængigt af de stillede krav – mellem skrue- og Push-in tilslutning.

Dine fordele

  • Omfattende samling af signaler takket være flere potentialniveauer
  • Overskuelig opdeling af potentialer takket være separat forsyning til store ledertværsnit
  • Entydig sammenkædning af tilslutningsklemmer takket være fortløbende mærkning
  • Potentialfordelere er en del af COMPLETE line-systemet

Potentialfordeler med strømforsyning

Potentialfordeler med strømforsyning  

Effektiv fordeling af styrings- eller driftsspænding

Der findes et stort antal potentialstik til opdeling af styre- eller driftspænding. På grund af det forskellige antal potentialniveauer og tilslutningsklemmer er fleksibel udnyttelse mulig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk