Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestiklisten

Prøvestiksystem uden driftsstik

Servicevenlig tilrettelæggelse af prøvningsprocedurer

Med FAME 3 kan du nu sammenfatte komplekse prøvningsprocedurer i enkelte blokke.

Tilbage til Prøvestiksystem

Kategorier

Søg i Prøvestiksystem uden driftsstik og konverterkortslutning i prøvestiklisten

Vis alle produkter i denne kategori

FAME 3 forener de komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakt i hver deres enkelte kompakte og pladsbesparende blokke. Systemet arbejder med brydekontakter. Et driftsstik er ikke nødvendigt. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestiklisten.

Dine fordele

  • Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning, berøringssikkert design
  • Konfigurerbar kortslutningsbrokobling i prøvestiklisten med standardiserede CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Sikker via ført betjening med patenteret drejehåndtag
  • Specifikke testforløb kan udføres med servicestikkene
  • Kompakt skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko med 8,2 mm deling
  • Kompatibel med vægudskæringen i eksisterende prøvesystemer
  • Omkostningsbesparende gennem færdigkonfektionerede prøvestiklister

Udmærket design

FAME-prøvestik  

FAME-prøvestik

Red Dot Design Award er en udmærkelse for høj designkvalitet. Den internationale dommerkomité uddeler det eftertragtede kvalitetsstempel for produkter, som hæver sig tydeligt over sammenlignelige produkter gennem bemærkelsesværdig form. FAME kunne overbevise med sit funktionelle design og blev i 2014 belønnet med en Red Dot Design Award.