Tilbage til oversigten

FAME 2 – overblik over funktionerne:

Prøvestiksystemet og dets komponenter

FAME 2  

FAME 2-systemet

FAME 2-systemet

1. Prøvestik til testdrift
2. Prøvestikliste til væg- og bæreskinnemontering
3. Blindstik til afdækning af prøvestikliste i normal drift

Tilbage til toppen

Brydekontakt i prøvestiklisten

Brydekontakt  

Brydekontakt

Afbryderstiftkontakten i prøvestiklisten er udført som brydekontakt. Kontakten er lukket i normal drift.

Tilbage til toppen

Normal drift

Normal drift FAME 2  

Normal drift uden driftsstik

Brydefunktionen i FAME 2-systemet muliggør en normal drift uden ekstra driftsstik. På anmodning bliver stikzonen dækket mod uautoriseret adgang af et blindstik.

Tilbage til toppen

Automatisk konverterkortslutning

Konverterkortslutning  

Automatisk forkontakterende konverterkortslutning

Gennem stikbroen, der er tilsluttet på tværs, kortsluttes strømtransformeren forkontakterende til signaladskillelse. På den måde kan du uden problemer skifte beskyttelsesenheden eller gennemføre en relætest.

Tilbage til toppen

Testdrift

Testdrift  

Prøvestik tilsluttet, bro tilsluttet i langsgående retning

Hvis broen i prøvestikket er tilsluttet i langsgående retning, kan testudstyret blot indsættes i strømvejen via 4 mm prøvestikbøsningerne.

Tilbage til toppen

Tvangskoblingsrækkefølge

Koblingsrækkefølge FAME 2  

Sikker adskilt koblingsrækkefølge

Med prøvestikket kan du gennemføre koblingsrækkefølgen af de enkelte funktioner over tre forskellige kontakttungelængder. Tidsmæssigt sikkert adskilt med en koblingshandling.

Tilbage til toppen

Koblingseksempel med strøm- og spændingstransformere, udløsnings- og signalkontakter

Koblingseksempel  

Koblingseksempel

Konfigurér og bestil prøvestik til dine anvendelser på produktsiden under menupunktet for produktlisten over konfektionerbare prøvestik.

Tilbage til toppen

Koblingseksempler i henhold til VDE

Koblingseksempel iht. VDE type B14  

Koblingseksempel iht. VDE type B14

I henhold til VDE-retningslinjen fås til forskellige koblingsopgaver færdigkonfektionerede og kodede prøvestik med tilhørende prøvestiklister.

Tilbage til toppen