Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Fleksibel og stikbar

Stikbare klemmer i forskellige udgaver  

Altid den passende tilslutningsteknik

Med COMBI-familien kan der frit vælges tilslutningsteknik. Ved hjælp af den standardiserede COMBI-stikzone kan klemmer og stik applikationskorrekt kombineres uafhængigt af tilslutningsteknikken.

Tilbage til toppen

Fingerberøringssikker

Fingersikre klemmer og stik  

Fingersikre klemmer og stik

COMBI-systemet tilbyder den højeste beskyttelse: Grundklemmerne og stikkene er konstrueret fingersikre.

Vær sikker og fleksibel ved projektering. Forsyning kan valgfrit finde sted over klemmerne eller stikkene.

Tilbage til toppen

Omfattende tilbehør

Klemmer med trækaflastninger, der kan klikkes på  

Klemmer med trækaflastninger, der kan klikkes på

Vi har meget forskelligt tilbehør, så du kan udvide dine tekniske muligheder endnu mere. F.eks.:

  • Trækaflastninger, der kan klikkes på, til ledninger ved stikkene.
  • Låseanordninger fikserer stikkene til grundklemmerne.
  • Skærmtilslutning
Tilbage til toppen

Stikbar løsning til bæreskinnen

Klemmer og stik: bæreskinnemontering  

Klemmer og stik til alsidig anvendelse

Stikbare klemmer med lyntilslutning monteres hurtigt og nemt på en bæreskinne. Det er en perfekt løsning til applikationer med lav højde. Takket være den integrerede duo-fod er montering mulig både på NS15 og på NS35 bæreskinner.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Overblik over fordele