Stikbare klemmer

Stikbare klemmer

Stikbare tilslutningsløsninger

Opbyg koblingsanlæg modulært og tidsbesparende – både til signal- og effektfortrådning.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Stikbare klemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Fra styreskabet til det komplette anlæg - stikbare løsninger er ikke til at komme uden om i tidssvarende applikationer. Med stikbare klemmer fra PHOENIX CONTACT arbejdes særdeles hurtigt og fleksibelt ved montage og idriftsættelse.

Dine fordele

  • Frit valg af tilslutningsteknik gennem ensartet udformet COMBI-stikzone
  • Strømværdi på 41 A og en mærkespænding på 1.000 V kan realiseres takket være effektiv indstikskontakt
  • Høj sikkerhed takket være fingersikker konstruktion
  • Beskyttelse mod fejltilslutning - v.h.a. individuelle kodningsmuligheder
  • Nem potentialfordeling takket være dobbelt funktionsskakt
  • Vibrationssikkerhed: Låsetilbehør forefindes
  • Selvkonfektionerbare stik giver fuld fleksibilitet

Modulær anlægsoverdel med stikbare rækkeklemmer

Plads-, tids- og omkostningsbesparende fødning af styreskab med stikbare rækkeklemmer.  

Plads-, tids- og omkostningsbesparende fødning af styreskab med stikbare rækkeklemmer.

Stiksystemet COMBI giver en ubegrænset fleksibilitet.

Lige fra fødning af styreskabet, forsyning af effekt- og styringskomponenterne og til hurtig installation af decentrale anlægsdele. Stiksystemet COMBI sørger altid for den perfekte løsning.

Dette system har mange forskellige fordele. Stikbare komponenter i styreskabet kan hurtigt og nemt installeres, og også afinstalleres. Stikbare ringledninger sørger for en sikker spændingsforsyning fra styreskab til styreskab. Flyvende koblinger egner sig ikke kun til fortrådning under trange forhold. Med dem kan også færdigkonfektionerede kabler uden problemer forlænges.

De fleksible og omfattende muligheder, som COMBI-systemets standardiserede stikzone giver, er værdsat af renommerede virksomheder. For eksempel gør Rittal brug af COMBI-systemet og har integreret stikzonen i de nye RILine 60-enhedsadaptere.

Stik til selvkonfektionering

Stik til selvkonfektionering  

Stik til selvkonfektionering

COMBI-stikkene og koblingerne fås færdigkonfektionerede op til 15 poler eller til selvkonfektionering og kan opbygges modulært i overensstemmelse med applikationen.

Flerlederklemme med seks kontaktsteder

Flerlederklemme med seks kontaktsteder  

Flerlederklemme med seks kontaktsteder

Tre Push-in kontakter f.eks. til intern fortrådning og PIN-kontakterne til den stikbare eksterne fortrådning. På den måde kan modulære anlægskoncepter realiseres for hurtig idriftsættelse eller - i servicetilfælde - en hurtig udskiftning af anlægsdele.

Det høje antal kontaktsteder gør klemmerne særdeles velegnede som kompakte stikbare rangeringsfordelere. Muligheden for mærkning over store flader og konturidentiske mærkningsholdere med endeholderfunktion sørger her for en overskuelig matrixmærkning.

Stikbare rækkeklemmer til 600 V UL

Stikbare rækkeklemmer til 600 V UL  

Stikbare rækkeklemmer til 600 V UL

Til applikationer op til 600 V iht. UL fås stik og stikbare rækkeklemmer.

Pladsbesparende 4-etagesklemme

Pladsbesparende 4-etagesklemme  

Pladsbesparende 4-etagesklemme

Med 4-etages klemmerne PT 2,5-4L kan du rangere signaler i dine kontrollere og anlægsdele på meget lidt plads. På grund af de forskellige brokoblingsmuligheder inden for klemrækken samt rangeringsmulighederne inden for de frit konfektionerbare 4-polede stik kan der med dette klemmesystem konstrueres enormt kompakte, tredimensionelle signalfordelere.

Rationel styretavlegennemføring med system

Rationel styretavlegennemføring med system  

Rationel styretavlegennemføring med system

Med kabelindføringssystemet CES kan du på en lille grundflade føre en lang række færdigkonfektionerede ledere, kabler og beskyttelsesslanger vandtæt og støvbeskyttet ind i styreskabe, fordelerkasser eller enheder.