Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Fleksibel og stikbar

Stikbare klemmer i forskellige udgaver  

Altid den passende tilslutningsteknik

Med COMBI-familien kan der frit vælges tilslutningsteknik. Ved hjælp af den ensartede COMBI-stikzone kan klemmer og stik kombineres applikationskorrekt uafhængigt af tilslutningsteknikken.

Tilbage til toppen

Fingersikker

Fingersikre klemmer og stik  

Fingersikre klemmer og stik

COMBI-systemet tilbyder den højeste beskyttelse: Grundklemmerne og stikkene er konstrueret fingersikre.

Til mere fleksibilitet ved projektering: Forsyning kan ske over klemmerne eller stikkene.

Tilbage til toppen

Omfattende tilbehør

Klemmer med trækaflastninger, kabelhuse, der kan klikkes på  

Stikbare klemmer med trækaflastninger, der kan klikkes på

Vi har meget forskelligt tilbehør, så du kan udvide dine tekniske muligheder. F.eks.:

  • Trækaflastninger, der kan klikkes på, til ledninger ved stikkene.
  • Låseanordninger fikserer stikkene til grundklemmerne.
  • Kabelhusene anvendes til robust trækaflastning. Montér de todelte huse, og fastlås dem sikkert med de dertil beregnede COMBI-stik.
  • Bøjningsbeskyttelsestyller, skærmtilslutning.

 

Tilbage til toppen

Stikbar – til væg, bæreskinne eller printkort

Klemmer og stik: væggennemføring, bæreskinnemontering, printkortmontering  

Klemmer og stik til alsidig anvendelse

Stikbare løsninger giver fuld fleksibilitet: samme stik – mange koblingsvarianter:

  • Væggennemføring – sættes ind i udskæringen og fastlåses automatisk.
  • Takket være den integrerede duo-fod er montering mulig både på NS15 og på NS35 bæreskinner.
  • COMBI-varianter til printkorttilslutning.

 

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Overblik over fordele