Stikbare klemmer

Stikbare tilslutningsløsninger

Stikbare tilslutningsløsninger

Opbyg koblingsanlæg modulært og tidsbesparende – både til signal- og effektfortrådning.

Tilbage til Skruetilslutning

Kategorier

Søg i Stikbare klemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Med stikbare klemmer fra PHOENIX CONTACT arbejdes særdeles hurtigt og fleksibelt ved montage og idriftsættelse.

Dine fordele

  • Strømværdi på 41 A og en mærkespænding på 1.000 V kan realiseres takket være effektiv indstikskontakt
  • Høj sikkerhed takket være fingersikker konstruktion
  • Beskyttelse mod fejltilslutning – takket være individuelle kodningsmuligheder
  • Nem potentialfordeling takket være dobbelt funktionsskakt
  • Vibrationssikkerhed: Låsetilbehør forefindes
  • Fuld fleksibilitet takket være stikvarianter med horisontal og vertikal ledertilgang

Passende løsning til alle opgaver

Stikbare klemmer med tilbehør  

Meget forskelligt tilbehør

Fra montagekassen til det komplette anlæg – stikbare løsninger er ikke til at komme uden om i tidssvarende applikationer.

Følgende stikbare varianter kan fås:

  • Gennemføringsklemmer
  • Jordklemmer
  • Flerlederklemmer
  • Etageklemmer

Produktprogrammet for stikbare klemmer fuldendes af et stort udvalg af tilbehør:

  • Kabelfiksering
  • Kodning
  • Skærmtilslutning
  • Til tilslutning af stik og grundklemmer
  • Kabelhus

Yderligere informationer