Tilbage til oversigten

FAME 1 – overblik over funktionerne

Prøvestiksystemet og dets komponenter

FAME 1  

FAME 1-systemet

FAME 1-systemet

1. Driftsstik til normal drift
2. Prøvestik til testdrift
3. Prøvestikliste til væg- og bæreskinnemontering
4. Blindstik til afdækning af prøvestikliste

Tilbage til toppen

Sluttekontakt i prøvestiklisten

Sluttekontakt  

Sluttekontakt

Afbryderstiftkontakten i prøvestiklisten er udført som sluttekontakt. Kontakten lukkes i normal drift med driftsstikket.

Tilbage til toppen

Normal drift

Normal drift  

Driftsstik tilsluttet

Hvis du anvender driftsstikket, ophæves konverterkortslutningen automatisk. Målekonverteren er sikker i drift.

Tilbage til toppen

Automatisk konverterkortslutning

Automatisk konverterkortslutning  

Automatisk forkontakterende konverterkortslutning, driftsstik trukket

Når du trækker stikket ud, frembringer den integrerede afbryderstiftkontakt automatisk en forkontakterende kortslutning over den anvendte stikbro. Tilsluttede måleværdikonvertere beskyttes sikkert mod ødelæggelse.

Tilbage til toppen

Testdrift

Testdrift  

Prøvestik tilsluttet, bro tilsluttet i langsgående retning

Ved isætning af prøvestikket indsløjfes først amperemeteret, som er tilsluttet prøvestikket, i strømkredsen. Herefter ophæves konverterkortslutningen automatisk.

Tilbage til toppen

Koblingseksempel med strøm-, spændingsomformere samt signal- og udløsekontakter

Koblingseksempel  

Koblingseksempel med strøm-, spændingsomformere samt signal- og udløsekontakter

Flere eksempler på kobling kan downloades fra produktområdet på hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Koblingseksempel med strømtransformer – I henhold til østeuropæiske standarder

Koblingseksempel  

Koblingseksempel med strømtransformere – strømkreds

Flere eksempler på kobling kan downloades fra produktområdet på hjemmesiden.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • FAME 1 – overblik over funktionerne