Tilslutningsstik

Tilslutningsstik

Mere end et stort program

Tilslutningsstik til data, signaler og effekt tilbyder en overbevisende løsning til alle applikationer.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Board-to-board-tilslutningsstik
    Board-to-board-tilslutningsstik

    Board-to-board-tilslutningsstik i serien FINEPITCH er den ideelle løsning til tilslutning af flere printkort internt i apparatet.

  • Datastik
    Datastik

    Gængse, standardiserede bussystemer inden for det industrielle område for høje dataoverførselshastigheder.

  • Fotovoltaik-tilslutningsstik
    Tilslutningsteknik til fotovoltaik

    Hurtig og enkel kabling af fotovoltaiske moduler og vekselrettere på stedet.

  • Installationssystemer
    Installationssystemer

    Installationssystemer med komfortable Push-in tilslutninger eller den hurtige IDC-skæretilslutning QUICKON.

  • Kraftige tilslutningsstik
    Kraftige tilslutningsstik HEAVYCON complete

    Robuste stik – til hurtig idriftsættelse og service under barske anvendelsesbetingelser.

  • Ladekabler og ladestikdåser
    Ladekabler og ladestikdåser

    CHARX connect – ladestik og ladestikdåser til køretøjs- og infrastruktursiden til AC- og DC-opladning iht. type 1, type 2 og GB/T.

  • Modulære kvadratiske stik
    Kvadratiske stik

    Kompakt tilslutning med modulære kvadratiske stik – til anvendelse i komponenter, klemkasser og styreskabe.

Søg i Tilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

Alsidige rundstik i M5 til M58, data- og fotovoltaikstik samt modulære kvadratiske stik og kraftige industristik: Det omfattende program af tilslutningsstik fra Phoenix Contact giver dig en enorm alsidighed inden for løsninger til industrielle og semi-industrielle anvendelser.

Dine fordele

  • Alsidige anvendelsesmuligheder takket være talrige konstruktioner og modulære systemer
  • Højeste pålidelighed takket være fremragende kvalitet og knowhow
  • Innovative og tidsbesparende tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være kundespecifikke tilpasninger
  • Kompetent design-in-understøttelse takket være produktspecialister

Rundstik

Rundstik  

Rundstik

Til industriel automatisering tilbyder Phoenix Contact rundstik i talrige konstruktionsstørrelser. Lille eller stor, lige eller vinklet, støbt eller konfektioneret på stedet: Det brede program har optimale løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Innovative hybridstik i M12 og M23
  • Signaltilslutningsstik 3- til 19-polet i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datastik i M8 og M12 til overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Effektstik i M12 til M58 til strømme op til 150 A og spændinger op til 630 V

 

Datastik

Datastik  

Datastik

Til en sikker og hurtig dataoverførsel i industrien, i computerrum eller infrastrukturapplikationer tilbyder Phoenix Contact datastik til kobber- og lyslederkabling. Til alle gængse fieldbusser og netværk fås der tilslutningsstik, patchkabler og tilbehør.

  • Overførselshastigheder på op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • Innovativ hybridkabling
  • Patchpanel og rangerfordeler til 19"-montage

 

Industrimultistik

Industrimultistik  

Industrimultistik

Industrimultistik beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler under selv de hårdeste betingelser. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

  • Ledende metalhuse med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og stikkompatible stik- og tilslutningshuse
  • Modulære kontaktindsatse og kontaktindsatse med fast polantal med varierede tilslutningsteknikker
  • Ledende overflader med EMC-beskyttelse

 

Modulære kvadratiske stik

Modulære kvadratiske stik  

Modulære kvadratiske stik

Modulære kvadratiske stik giver kompakte tilslutninger ved anvendelse i apparater, montagekasser og styreskabe. Forskellige husvarianter, modulære kontaktindsatse og kontaktholdere til crimpkontakter muliggør fleksible valgmuligheder for tilslutning af signaler, data og effekt.

  • Stikhuse i henhold til kapslingsklasse IP65/67/68/69K
  • Kontaktindsatssæt til 4-40 poler
  • Modulære kontaktindsatse til hybridanvendelser
  • Indbygnings- og koblingshuse

 

Opladningsstiksystemer til E-mobility

Ladestiksystemer til alle anvendelser på globalt plan  

Ladestiksystemer til alle anvendelser på globalt plan

Hvad enten opladning foregår via vekselstrømsnettet, eller der oplades med jævnstrøm – Phoenix Contact kan tilbyde ladestiksystemer til type 1, type 2 og GB/T-standarden, der passer på globalt plan. AC- og DC-ladekabler og AC-infrastruktur-ladedåser er sikre, pålidelige og brugervenlige.

  • DC-ladekabler til CCS type 1, CCS type 2 og GB/T-standard
  • AC-ladekabler til type 1, type 2 og GB/T-standard
  • AC-infrastruktur-ladedåser til type 2 og GB/T-standard
  • Passende tilbehør såsom beskyttelsesdæksler, holdere og reparationssæt

 

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik  

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaiske tilslutningsstik fra Phoenix Contact dækker et bredt anvendelsesspektrum:
Konfektionerbare AC- og DC-tilslutningsteknik, komponenttilslutninger samt tilslutningsteknik til fotovoltaiske moduler, bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV) og modulomformere giver mulighed for gennemgående tilslutningsløsninger.

  • AC- og DC-tilslutningsstik i kapslingsklasse IP66/68
  • AC- og DC-komponenttilslutninger i kapslingsklasse IP65/66/68
  • Gennemførings- og printklemmer til strømme op til 309 A og spændinger op til 600 V (UL)
  • Tilslutningssystemer til BIPV og modulomformere

 

Installationssystemer

Installationssystemer  

Installationssystemer

Uanset om det drejer sig om en enkel ledningsforbindelse, energifordeling eller apparattilslutning: Med installationssystemerne IPD og QPD sparer du tid ved tilslutning af ledninger takket være værktøjsfri Push-in forbindelsesteknik og hurtig QUICKON IDC-tilslutning.

  • Faste og stikbare tilslutninger
  • Løsninger til IP68/69K/IK07
  • Til strømme op til 40 A og spændinger op til 690 V
  • Til ledninger op til 5 x 6 mm2

 

19"-printkortholdere og kantkonnektorer

19  

19"-printkortholdere og kantkonnektorer

Med printkortholdere og kantkonnektorer i 19"-teknik kan du udvide funktionsomfanget i dit styreskab på en komfortabel og sikker måde. Skrue- og fjedertilslutninger muliggør en enkel fortrådning af tilslutningselementerne og sørger for stabil fastgørelse alle steder i styreskabet.

  • 19"-printkortholdere med skruetilslutning i henhold til IEC 60603-1/DIN 41617 og IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19"-kantkonnektorer med skrue- og fjederkrafttilslutning på bagsiden i henhold til EN 60603-2/EN 60603-2

 

Printklemmer

Printklemmer  

Printklemmer

Printklemmer muliggør en enkel og sikker overførsel af signaler, data og effekt direkte på printkortet. Den pladsbesparende tilslutningstype egner sig til mange forskellige applikationer inden for proces- og industrielle omgivelser.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 mm² til 95 mm²
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder- eller skæreklemmetilslutning
  • Til 2,5-20 mm deling

 

Printkortstik

Printkortstik  

Printkortstik

Vores printkortstik har en universel, servicevenlig ledningstilslutning til stort set alle apparatdesign i forskellige brancher og markeder.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 mm² til 35 mm²
  • Til strømme op til 125 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder, skæreklemme-, pierce- eller crimptilslutning
  • Fastlåsning ved hjælp af låsesystemer eller skrueflanger

 

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer  

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Med stærkstrøms-gennemføringsklemmer overføres høje strømme og spændinger sikkert og pålideligt gennem apparatvæggen. Forskellige tilslutningsteknikker tillader fleksible overførselsløsninger.

  • Til ledertværsnit fra 4 mm² til 150 mm²
  • Til strømme op til 309 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder-, T-LOX- eller bolttilslutning
  • Til vægtykkelser fra 1 til 6 mm

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Kompetence og mere

Oplev vores verden af tilslutningsstik og elektronikhuse

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Yderligere informationer

Produktnavigator til tilslutningsstik og elektronikhuse

Produktnavigator

Tilslutningsstik og elektronikhuse - et samlet overblik.

Få mere at vide
Nye tilslutningsstik og elektronikhuse fra Phoenix Contact

Nye tilslutningsstik og elektronikhuse

Udforsk vores nye tilslutningsstik til overførsel af signaler, data og effekt samt alsidige elektronikhuse.

Til nyheder 2020/2021