Plotter- og graveringssystem

Plotter- og graveringssystem

Til kraftig belastning

Det ideelle system til mærkninger, som er særligt kemisk og mekanisk udsatte.

Tilbage til Mærkningssystemer

Kategorier

Søg i Plotter- og graveringssystem

Vis alle produkter i denne kategori

I forbindelse med mærkningsmaterialet af høj kvalitet giver graveringssystemet dig mærkninger med lang levetid - det kan du roligt regne med. Disse er tydeligt læsbare selv under ekstreme betingelser. Og så hurtigt kan du forvandle en plotter til et graveringssystem: Du skal bare udskifte standard-plotterhovedet med en graveringsenhed.

Dine fordele

  • Enkel styring af plotter med mærkningssoftware PROJECT complete
  • Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
  • Nem betjening – overskuelig med kun fire taster

Specielt til værkstedet

Plotter med graveringssystem fra Phoenix Contact  

Plotter med graveringssystem

Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.

Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.

  • Graverede skilte anvendes eksempelvis til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
  • Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer