Tilbage til oversigten

CLIP PROJECT: Planlægge mærkninger

Lav dine mærkninger uden besvær – med CLIP PROJECT. Projekteringssoftwaren består af to dele: CLIP PROJECT Planning til projektering og CLIP PROJECT Marking til mærkning.

CLIP PROJECT Planning: projektere nemt

CLIP PROJECT Planning, projekteringssoftware fra PHOENIX CONTACT  

Gennemgående proceskæde

CLIP PROJECT Planning gør det muligt hurtigt og nemt at projektere fejlfrie klemrækker.

Det perfekte samspil med CAE-systemer giver en gennemgående proceskæde.

  • Proceskæden går fra dataovertagelse over produktudvælgelse og korrekturfunktion til den komplette dokumentation.
  • Med CLIP PROJECT Planning kan andre produkter foruden rækkeklemmer projekteres, f.eks. overstrøms- og overspændingsbeskyttelse, strømforsyning og signalkonvertering samt automatiseringsteknik.

CLIP PROJECT Marking: nem mærkning

CLIP PROJECT Marking, mærkningssoftware fra PHOENIX CONTACT  

Mærke forskellige materialer nemt

Med CLIP PROJECT Marking kan du nemt lave mærkninger – også ved forskellige mærkningsmaterialer.

  • Områderne, der kan mærkes, er markeret. På skærmen kan du se en realistisk visning af det færdigtrykte skilt.
  • Betjeningen er meget enkel: Eksisterende mærkningsdata importeres fra CAE-systemer og fra tabel- og tekstforarbejdningsprogrammer.
  • CLIP PROJECT Marking styrer alle printersystemer fra PHOENIX CONTACT og standard-kontorprintere.
  • Versionen CLIP PROJECT professional har en template-designer. På den måde kan du nemt lave dine egne skilte.

 


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer