Tilbage til oversigten

Opbygge en I/O-station med Project+

Planlægning af et projekt med systemiske produkter kræver ofte en stor viden. Specifikke projekteringsregler skal læres og derefter overføres til hver enkel applikation. Project+ understøtter dig ved konstruktion af en I/O-station som del af et anlægs, en maskines eller en fast ejendoms automatisering. Du kan lave de passende I/O-stationer til applikationen uden indkøringsfase.

Planlægge optimale I/O-stationer uden indkøringsfase

Overføre Project+ planlægningsdata direkte  

Overføre planlægningsdata direkte – uden specifik produktviden

Vil du integrere sensorer og aktuatorer i din applikation? Med Project+ kan du indtaste de nødvendige I/O-signaler direkte som funktionelle krav til hver station – eksempelvis til en montagekasse.

Lige så nemt kan du indstille, over hvilket netværk eller fieldbussystem stationen skal tilsluttes. Sidst, men ikke mindst fastlægges, om en styringsfunktion påtænkes.

På grundlag af planlægningsinformationer formidler Project+ selvstændigt produkterne, som er funktionelle og prismæssigt optimale til din applikation.

Tilbage til toppen

Opbygge tekniske korrekte I/O-stationer individuelt

Projekteringssoftware Project+: komponenter  

Konstruktion af en I/O-station i henhold til specifikke synspunkter

En I/O-station kan til hver en tid også opbygges manuelt. Det er ligeledes muligt at efterbehandle en komponentkonfiguration oprettet af Project+.

Project+ fra PHOENIX CONTACT overvåger de tekniske projekteringsregler. Hvis det er nødvendigt, tilføjer værktøjet selv nødvendige systemiske strukturkomponenter – eksempelvis forsyningsklemmer, adaptere eller systemkabler.

Project+ garanterer dermed, at I/O-stationen er opbygget korrekt og er funktionsdygtig i henhold til de tekniske synspunkter.

Tilbage til toppen

Grafisk visning af projekteret I/O-station

Project+: Projekt og konstruktion  

Grafisk opbygningsplan af den projekterede I/O-station

Vil du gerne have et realistisk indtryk af den projekterede station? Intet problem. Project+ viser omgående opbygningsplanen grafisk.

Ved produktfamilien Fieldline fra PHOENIX CONTACT vises også de af Project+ automatisk valgte systemkabler. Deres længde kan nu tilpasses din applikation direkte over den grafiske visning.

Dertil kommer: Den grafiske opbygningsplan bruges fortsat over Windows-Clipboard – til dokumentation af I/O-stationen i forskellige værktøjer.

Tilbage til toppen

Supplement til automatiseringsudstyr

Project+: Projekt og tilbehør  

Tilbehør fra produktprogrammet fra PHOENIX CONTACT

Vil du gøre dit automatiseringsudstyr komplet? Vælg flere produkter fra programmet fra PHOENIX CONTACT direkte i Project+.

Hvad har du brug for? Er det komponenter til tilslutningsteknikken eller INTERFACE-moduler, netværksteknik eller en netdel til spændingsforsyningen?

Alle disse produkter kan tilføjes de projekterede stationer som tilbehør. Vigtigt: Her kan komponenterne sammensættes vilkårligt, da der ikke tages højde for nogen tekniske projekteringsregler.

Tilbage til toppen

Omkostningsplanlægning med strukturerede artikelstyklister

Project+: Projekteringsresultater  

Struktureret visning af en artikelstykliste med prisinformation

Project+ understøtter dig ved den systematiske behandling af dine planlægningsresultater takket være funktionen: struktureret varekurv.

Planlægningsresultaterne vises dobbelt i den strukturerede varekurv:

  • Liste over projekterede komponenter til automatisering som artikelrelateret enkeltposition
  • Liste i maskin- eller anlægsvisning

Hvis du har brugt funktionen til import af en prisliste, viser Project+ fra PHOENIX CONTACT alle priser for den projekterede artikelstykliste – struktureret.

Har du brug for en prisliste? Den får du på forespørgsel hos vores filial i nærheden af dig.

Tilbage til toppen

Videregive projekt over eksportfunktioner

Project+: Eksport i CLIP PROJECT  

Import af en I/O-station i CLIP PROJECT

Den med Project+ oprettede projektering kan videregives over omfattende eksportfunktioner.

På den måde udformes de projekterede stationskonfigurationer direkte i Project+ som grafisk opbygningsplan. Over Windows-mellemmappen bruges opbygningsplanen fortsat i vilkårlige værktøjer. Derudover: Konfigurationerne kan forberedes over specifikke eksportfunktioner til import i CLIP PROJECT eller PC Worx.

Som projektrapport genereres følgende informationer over Project+ fra PHOENIX CONTACT:

  • Artikelstykliste med specifikke beskrivelser af de valgte komponenter – ved uploadet prisliste suppleret med den tilsvarende prisinformation
  • Grafisk opbygningsplan til de projekterede I/O-stationer
Tilbage til toppen

Project+ taler dit sprog

Project+ fås på syv sprog: tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk, russisk.

Til hvert af disse sprog fås en egen installationsfil i to versioner:

  • Windows 7 (32 bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 bit)

På produkt-dvd'en findes alle sprogvarianter og versioner af styresystemerne. Eller den pågældende Project+-installationsfil downloades gratis direkte – følg download-linket for at gøre dette.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Opbygge en I/O-station med Project+